Modernizace

Zvýšení spolehlivosti a prodloužení provozní životnosti rozváděčů s minimálními investicemi a odstávkami.

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • italiano
  • čeština

Modernizace rozváděčů

Zvýšení bezpečnosti, výkonu a životnosti rozváděčů

Společnost ABB nabízí komplexní služby modernizace rozváděčů, které umožňují upgrade stávajícího systému na novou generaci hardwaru a softwaru. Naše modernizační řešení zvyšují dostupnost, spolehlivost a bezpečnost systému a zároveň prodlužují provozní životnost rozváděčů s minimálními investicemi a odstávkami.

Hlavní části, jako jsou rám rozváděče, přípojnice, mechanická konstrukce a silové kabely, zůstávají většinou nezměněny. Výměna nebo doplnění se provádí pouze u specifických komponent rozváděče – zejména modernizace ochran, modernizace vypínačů a měřicích přístrojů, což ekonomicky zvyšuje životnost celého zařízení.

Naše odborné znalosti


ABB_picto_48x48_14_around_0511-Small

Modernizace zastaralých komponentů nejnovější technologií ABB.
Zařazujeme nejnovější ochrany řady Relion®, digitální měřicí zařízení a inteligentní senzory s cílem zvýšit výkonnost a bezpečnost.

ABB_picto_48x48_07_recycling_0280-Small1

Obnova systému nebo komponentů při zachování stávající konfigurace zařízení a vybavení. 
Zachováváme vaši stávající konfiguraci zařízení a vybavení, minimalizujeme tak rušivé vlivy na provoz.

ABB_picto_48x48_11_energy_efficiency_0759-Small

Krátké doby implementace a výměny se zárukou na modernizační práce.
Naše postupy jsou optimalizovány pro rychlou a bezpečnou implementaci s úplnou zárukou provedených prací.

ABB_picto_48x48_14_easy_to_install_0779-Small

Upgrade stávajícího starého systému INSUM na systém MNS Digital.
Transformace zastaralých řídících systémů na moderní digitální platformy s lepšími diagnostickými a monitorovacími schopnostmi.


Digitální revoluce v modernizaci rozváděčů

Technické revoluce přinesly do zařízení stále pokročilejší elektroniku, cloudové platformy pro správu parametrů a energetického monitoringu a nástroje umožňující prediktivní údržbu.

Nabízíme několik řešení pro monitoring a diagnostiku transformátorů a rozváděčů v rámci našich pokročilých služeb.

 


Klíčové přínosy modernizace


ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509-Small (1)

Prodloužení výkonnosti a provozní životnosti rozváděče.
Naše řešení prodlužují dobu provozu o několik let.


ABB_picto_48x48_04_lower_maintenance_cost_0611-Small

Úspora nákladů a času.
Zacílení pouze na specifické komponenty související se systémem minimalizuje náklady na modernizaci rozváděčů.

ABB_picto_48x48_14_easy_to_install_0779-Small

Minimální nebo žádné změny v existujícím systému.
Modernizace podle nejnovějších standardů bez zbytečných zásahů do stávající infrastruktury.

ABB_picto_48x48_04_chart_increasing_0137-Small

Prevence neplánovaných výpadků.
Optimalizace provozních nákladů a zvýšení spolehlivosti.


ABB_picto_48x48_04_maintenance_forecast_0613-Small

Zajištění dostupnosti servisních služeb.
Použití produktů v aktivním životním cyklu garantuje podporu a dostupnost náhradních dílů.

ABB_picto_48x48_14_around_0511-Small

Příspěvek k udržitelnosti.
Modernizace zařízení namísto jeho výměny přispívá k dosažení cílů udržitelnosti vaší organizace.


Základní vlastnosti modernizace


ABB_picto_48x48_04_decentralised_0141-Small

Flexibilní přístup
Podporujeme jak kompletní, tak postupnou modernizaci podle vašeho harmonogramu a rozpočtu.

ABB_picto_48x48_14_operation_0522-Small

Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti
Doplnění nejnovějšího hardwaru a softwaru zvyšuje bezpečnost rozváděče.

ABB_picto_48x48_06_pc_check_0229-Small

Odborná podpora
Podrobné konzultace a podpora při integraci do vašeho řídicího systému.

ABB_picto_48x48_06_pc_tool_0233-Small

Uživatelská přívětivost
Upgrade na nejnovější verzi stejného produktu je vhodný pro obsluhu i údržbu.

ABB_picto_48x48_05_security_0186-Small

Bezpečnostní modernizace ochran
Možnost přidání ochrany proti obloukovému zkratu, monitorování teploty a vlhkosti a monitorování částečných výbojů.

ABB_picto_48x48_06_cloud_connection_0201-Small

Digitální řešení s lokálním nebo cloudovým připojením.
Modernizace s digitálním řešením poskytuje přehled o chování zařízení a elektrických systémů v reálném čase.


Služby podle vašich potřeb


Digitální a výkonnostní modernizace

isumi_1

 

Aktualizace systému INSUM 1

Digitální modernizace rozváděčů nabízí řešení, která zvyšují spolehlivost a prodlužují provozní životnost rozváděčů s minimálními investicemi a odstávkami.

Přečtěte si více

109-017_abb_switchgear_landing_page_video_1183x353

 

Digitální modernizace MNS

Služba pro rozváděč nízkého napětí společnosti ABB připojuje inteligentní zařízení a senzory přes datové rozhraní k platformě Uptime360 Monitoring a zpřístupňuje v ní data v místě instalace.

Přečtěte si více

9iba246147_400x400

 

Digitální modernizace RMU

Technologie ABB pomáhají transformovat tradiční energetické sítě na inteligentnější sítě, které mohou dodávat energii z obnovitelných zdrojů na velké vzdálenosti při zachování spolehlivosti a dostupnosti.

Přečtěte si více

9iba252876_400x400

 

Revize a modifikace chránění rozvoden

ABB poskytuje různé služby úprav a modernizace, které umožňují změnu výrobku i několik let po jeho zakoupení.

Přečtěte si více


Modernizace bezpečnosti 

podcaste35f9eeec1f463c09537ff0000433538

 

Oblouková ochrana

ABB je lídrem v oblasti elektrické bezpečnosti. Systém TVOC-2 Arc Guard System™ poskytuje bezkonkurenční optické zařízení pro zmírnění obloukového výboje s nejrychlejší reakční dobou na trhu.

Přečtěte si více

9iba171868_400x400

 

Řešení UFES

Rychločinný uzemňovací spínač typu UFES kombinuje zařízení obsahující elektronickou jednotku a odpovídající primární spínací prvky, které v případě závady iniciují třífázový zkrat na kostru.

Přečtěte si více

9paa00000003568_400x400 (1)

 

Omezovač poruchového proudu Is-Limiter

Is-Limiter od ABB je řešení omezovače poruchového proudu na míru, které splňuje nejvyšší požadavky pro kritické a složité aplikace a řeší všechny možné zkratové problémy.

Přečtěte si více

9iba185893_400x400

 

TruckMaster

TruckMaster je přenosná jednotka pro dálkový posuv, která umožňuje dálkové ovládání vypínačů a posouvá tak bezpečnost personálu rozvodny na novou úroveň.

Přečtěte si více

service_engineer3b675ce8c1f463c09537ff0000433538

 

Dálkový posuv

Vakuové vypínače ABB mohou být vybaveny plně integrovaným systémem motorově ovládaného posuvného systému pro jejich použití v nových náhradních rozváděčích a vypínačích pro dodatečnou montáž nebo jako součást řešení pevné sběrnice a Cradle in Cradle Retrofill.

Přečtěte si více

9paa00000084514_1600x1072

 

ArcSwitch

Systém ArcSwitch® umožňuje při spínání pracovat v bezpečné vzdálenosti mezi personálem a zařízením a poskytuje nejúčinnější prostředek, jak zabránit zranění tím, že udržuje lidi mimo nebezpečí.

Přečtěte si více

Zdroje

Loading documents

Související služby

Potřebujete pomoci?

Nenašli jste, co jste hledali?
Prozkoumejte naši knihovnu technické dokumentace, vyzkoušejte nástroje pro výběr, nebo se obraťte na náš tým podpory – rádi vám pomůžeme.
Získejte potřebné odpovědi přímo. Pokud nemůžete najít odpověď na svou otázku, pomůže vám náš tým podpory.
Spojte se s našimi odborníky a zlepšete dostupnost, spolehlivost, předvídatelnost a udržitelnost svých zařízení.
Optimalizujte svůj provoz pomocí našeho portfolia služeb.
Select region / language