Služby vyřazení z provozu

Likvidace SF6 a ekologická recyklace

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • italiano
  • čeština

Strategie pro plyn SF6 a udržitelnost

Podpora během celého životního cyklu vašeho zařízení

Nabízíme služby vyřazení z provozu, které zahrnují likvidaci SF6, ekologickou recyklaci a odpovědné nakládání s materiály. Aktivně spolupracujeme s klienty, abychom zajistili udržitelnost prostřednictvím recyklace zařízení ABB i produktů jiných výrobců. Naším cílem je dosahovat výsledků, které respektují bezpečnostní a environmentální standardy.

Retrofitová řešení z našeho portfolia umožňují modernizovat a vylepšit stávající systémy. Zároveň však vzniká odpad, který může být škodlivý pro životní prostředí, pokud není správně zpracován.

Společnost ABB zajišťuje, že likvidace SF6 a dalších produktů odpovídá všem místním ekologickým předpisům, legislativním požadavkům a očekáváním veřejnosti. Poskytujeme rovněž poradenské služby a podporu, které našim zákazníkům pomáhají plnit cíle udržitelnosti. Díky našim modernizačním a retrofitovým řešením minimalizujeme odpad i uhlíkovou stopu.



Naše odborné znalosti

ABB_picto_48x48_05_recycle_0184-Small
Bezpečná přeprava a likvidace SF6
Spolupracujeme s certifikovanými partnery na ekologické likvidaci produktů a plynu SF6, abychom zajistili maximální recyklaci materiálů.
ABB_picto_48x48_09_certificate_0398-Small
Certifikát o likvidaci a úspora emisí CO₂
Poskytujeme oficiální certifikát o likvidaci, včetně výpočtu úspory emisí CO₂ dosažené díky našim postupům.
ABB_picto_48x48_04_decentralised_0141-Small
Ekologické nakládání s plynem SF6
Zajišťujeme regeneraci a opětovné použití SF6 v souladu s normou IEC 60480:2019, čímž minimalizujeme dopad na životní prostředí.
ABB_picto_48x48_17_environment_care_0258-Small
Likvidace OEEZ v souladu s předpisy
Správné nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními podle místních ekologických předpisů.
ABB_picto_48x48_11_eco_light_bulb_0458-Small
Přínosy pro životní prostředí a oběhové hospodářství
Naše řešení podporují cirkulární ekonomiku a snižují uhlíkovou stopu.
ABB_picto_48x48_10_ABB_care_0963-Small
Podpora specifických potřeb zákazníka
Nabízíme individuální poradenství pro bezstarostný provoz a splnění cílů udržitelnosti.

Program bez použití plynu SF6 – ekologická likvidace a certifikovaná podpora


Servis ABB nabízí komplexní program likvidace SF6, jeho odčerpání, čištění a renovaci. Tento proces usnadňuje přechod na nadcházející zákaz používání F-plynů v EU a pomáhá splnit legislativní požadavky.
sf6_img

Certifikovaná manipulace s SF6

Naši odborníci jsou certifikováni pro bezpečné odčerpání kontaminovaného SF6 z rozváděčů a vypínačů. Zajišťujeme jeho převoz do specializovaných renovačních zařízení.


Legislativní milníky: Zákaz SF6 a F-plynů v EU

Evropská legislativa postupně zavádí zákaz používání SF6 a dalších F-plynů v elektrických zařízeních. Připravte se na změny včas. ABB vám pomůže s likvidací SF6, recyklací zařízení a splněním všech ekologických požadavků.

 

2024

Vstupuje v platnost evropská legislativa zakazující F-plyny (včetně SF6).

  • První fáze: zařízení do 24 kV
  • Druhá fáze: postupně nad 24 kV
    Země mimo EU budou následovat podobné normy

 

Zjistěte, jak se vás změny dotknou. Vyplňte dotazník a získejte doporučení pro ekologickou likvidaci SF6 a služby vyřazení z provozu.

2026

Zákaz uvádění na trh
Od 1. ledna 2026: zákaz uvádění na trh a pod napětí rozváděčů VN pro primární a sekundární distribuci do 24 kV včetně.

2028

Další omezení
Od 1. ledna 2028: zákaz pro rozváděče VN od 52 kV do 145 kV včetně a do 50 kA zkratového proudu, s GWP ≥ 1.

2030

Rozšíření zákazu
Od 1. ledna 2030: zákaz pro rozváděče VN od 24 kV do 52 kV včetně.

2032

Kompletní zákaz
Od 1. ledna 2032: zákaz pro rozváděče VN s napětím vyšším než 145 kV nebo zkratovým proudem vyšším než 50 kA, s GWP ≥ 1.





Oběhové hospodářství: Služby pro výrobky před koncem životnosti

else-infographic_v16223c9f3c1f463c09537ff0000433538


Služby podle vašich potřeb

abb-robotics33333
Zkontrolujte certifikaci servisního technika ABB

Zdroje

Loading documents

Související služby

Potřebujete pomoci?

Nenašli jste, co jste hledali?
Prozkoumejte naši knihovnu technické dokumentace, vyzkoušejte nástroje pro výběr, nebo se obraťte na náš tým podpory – rádi vám pomůžeme.
Získejte potřebné odpovědi přímo. Pokud nemůžete najít odpověď na svou otázku, pomůže vám náš tým podpory.
Spojte se s našimi odborníky a zlepšete dostupnost, spolehlivost, předvídatelnost a udržitelnost svých zařízení.
Optimalizujte svůj provoz pomocí našeho portfolia služeb.
Select region / language