Service für Windturbinenumrichter
ABB-Ingenieure arbeiten nicht nur bei der Konstruktion und Umrichterspezifikation mit den Turbinenherstellern zusammen, sondern führen auch Servicearbeiten während der gesamten Nutzungsdauer der Umrichter aus.
Von ABB für die Onshore- und Offshore-Inbetriebnahme zertifizierte Ingenieure besitzen umfassende Kenntnisse und Erfahrungen mit Windturbinenumrichtern und der mechanischen Inbetriebnahme. Die Inbetriebnahme erfolgt dadurch schnell und problemlos und es wird die Grundlage für eine hohe Zuverlässigkeit und einen hohen Wirkungsgrad gelegt.
ABB bietet im Rahmen des Wartungsprogramms für Windturbinenumrichter einen Fernservice für die schnelle Störungsanalyse. Auf Kundenanforderung kann eine 24/7-Hotline für eine schnelle erste Unterstützung durch ABB-zertifizierte Ingenieure und ein Vor-Ort-Support bereitgestellt werden.
Die richtigen Ersatzteile am richtigen Ort im Lager des Turbinenherstellers, in Regionallagern oder bei den Windfarmen vorzuhalten, bedarf einer guten Planung, um den maximalen Ertrag aus der Windenergieproduktion sicherzustellen. ABB kann Ihnen bei der Planung der Ersatzteilvorhaltung über die gesamte Nutzungsdauer der Windturbine helfen.
Der Windturbinenumrichter erfüllt bei der Stromerzeugung kritische Aufgaben und sein Ausfall kann zu Produktions- und Umsatzausfall führen. Die Umsetzung der umrichterspezifischen vorbeugenden Wartungspläne von ABB reduziert die Gefahr eines Ausfalls, verlängert die Lebensdauer des Umrichters und senkt die Gesamtbetriebskosten. ABB hat Pakete für die vorbeugende Wartung zusammengestellt, die alle Original-Ersatzteile beinhalten, die für die Durchführung einer bestimmten Wartungsaufgabe notwendig sind. Das vereinfacht die vorbeugende Wartung.