Seite anzeigen in:

ABB University Germany

System 800xA für Freelance

Die Seminare sind in verschiedene Rollen und Stufen strukturiert. Wählen Sie die passende Rolle für Ihre Aufgabe aus. Die verschiedenen Stufen beschreiben Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten nach Erreichen der geforderten Seminarteilnahmen.

Engineering Personal
Anlagenfahrer
Instandhalter
Seminarinformationen
Basic

 Sie verstehen
    - die 800xA Systemstruktur
    - das "Aspect Object" Konzept
    - Verbindung zwischen Leit- und Controllerebene

  Sie sind in der Lage,
    - verschiedene Konfigurationssprachen zu  verwenden (z.B. FBS, Ablaufkette)
    - Die Hardware der Controllers inkl. IO-Baugruppen zu konfigurieren
    - Grafikbilder zu erstellen und zu änderen
    - Trendbilder anzulegen und die Trendaufzeichnung zu konfigurieren
    - Alarmlisten und deren Vorlagen zu erstellen
    - Einfache Protokolle einzurichten
    - Grundlegende Sicherheitseinstellungen vorzunehmen
    - ein Backup durchzuführen

Sie erreichen den Basic Level in dem Sie an den Seminaren T560, T564 und T326 teilnehmen.
Advanced
  Sie besitzen vertiefende Kenntnisse aus zwei der folgenden Systemerweiterungen:
    - Administration von Benutzern und der Sicherheit in Active Directory
    - Konfiguration von Grafiken, Einblendbildern und des Workplace Layouts
    - Funktionalitäten der neuesten Version
    - Konfiguration der erweiterten Alarmfunktionen inkl. des Alarmmanagements
    - Bedienung und Konfiguration von Rezepten

    - Integration und Konfiguration von PROFIBUS und HART Geräten

Sie erreichen den Advanced Level, nachdem Sie den Basic Level absolviert haben und an mindestens zwei der folgenden Seminare teilnehmen: DE430, DE432, DE442, DE449, DE644, T307, T562
Master
   Sie haben tiefgreifende Kenntnisse aus folgenden Bereichen:
     - Virtualisierung, Administration und Konfiguration eines 800xA Systems mit VMware ESXi
     - Tipps und Tricks eines 800xA Systems
     - Prüfen und Diagnose von PROFIBUS Netzwerken
     - Diagnose eines 800xA Core Systems
     - IT-Sicherheit eines 800xA Systems
     - Installation eines 800xA Systems
Sie erreichen den Master Level, nachdem Sie den Advanced Level absolviert haben und an mindestens zwei der folgenden Seminare teilnehmen: DE451, E111,  E143, E144, E163, T305
Basic
   Sie sind in der Lage,
     - im Standard Operator Workplace zu navigieren
     - Informationen von verschiedenen prozeßgrafiken zu verstehen
     - Bedienernotizen zu erstellen
     - MSR-Stellentypen wie Motoren, Ventile, Regle oder, Überwacher zu beobachten und zu bedienen
     - Verriegelungsbilder zu nutzen
     - Alarm- und Ereignislisten zu verwenden
     - Alarme zu quittieren
     - Bediener- und Trendbilder zu interpretieren
     - Ablaufketten zu beobachten und bedienen
     - Protokolle anzuzeigen und zu drucken
     - Mit verschiedenen Benutzern zu arbeiten
     - einfache Diagnosetools zu verwenden
Sie erreichen den Basic Level in dem Sie am Seminar T310 teilnehmen.
Advanced
   Sie sind in der Lage,
     - erweiterte Bedienerfunktionen zu verwenden
     - erweiterte Diagnosanzeigen zu nutzen
     - Diagnose eines Freelance Controllers durchzuführen
     - Vom Einblendbild zur IO-Karte zu navigieren
Sie erreichen den Advanced Level in dem Sie am Seminar T566 teilnehmen.
Basic
  Sie verstehen,
    - die 800xA Systemstruktur
    - das "Aspect Object" Konzept
    - die Verbindung zwischen Leit- und Controllerebene

  Sie sind in der Lage,
    - Alarme zu verarbeiten
    - Freelance Controller zu diagnostizieren und zu tauschen
    - Vom Einblendbild zur IO-Karte zu navigieren
    - einfache Änderungen an Alarmlisten, Grafikbilder und Trenbildern vorzunehmen
    - ein Backup durchzuführen

Sie erreichen den Basic Level in dem Sie an den Seminaren T566 und T326 teilnehmen.
Advanced
  Sie besitzen vertiefende Kenntnisse aus zwei der folgenden Systemerweiterungen:
    - Administration von Benutzern und der Sicherheit in Active Directory
    - Integration und Konfiguration von PROFIBUS und HART Geräten
Sie erreichen den Advanced Level, nachdem Sie den Basic Level absolviert haben und an mindestens zwei der folgenden Seminare teilnehmen: DE430, T566, T562
Master
  Sie haben tiefgreifende Kenntnisse aus folgenden Bereichen:
    -Virtualisierung, Administration und Konfiguration eines 800xA Systems mit VMware ESXi
    - Tipps und Tricks eines 800xA Systems
    - Prüfen und Diagnose von PROFIBUS Netzwerken
    - Diagnose eines 800xA Core Systems
    - Installation eines 800xA Systems
Sie erreichen den Master Level, nachdem Sie den Advanced Level absolviert haben und an mindestens zwei der folgenden Seminare teilnehmen: DE451, E111, E143, T305
Seminarinfos             Seminarbeschreibung (PDF)    
                       
     T305              System 800xA Administration und Installation    
     T307              System 800xA Batch Management Bedienung und Engineering    
     T310              System 800xA Systembedienung    
     T326              System 800xA für Freelance - Konfiguration    
     T560              Freelance Systemgrundlagen und Engineering Basics    
     T562              Freelance PROFIBUS DP/PA, HART Technologie & Konfiguration    
     T564              Freelance Aufbaukurs Konfigurieren Prozessebene    
     T566              Freelance Systemadministration und Diagnose    
     DE430              Microsoft Windows® Technologie für ABB Industrial IT – Prozessleitsysteme
   
     DE432              Angewandte MSR-Technik    
     DE442              System 800xA Konfiguration von Grafikbildern und Design der Bedienoberfläche    
     DE448              Grundlagen Alarmmanagement    
     DE449              System 800xA Alarm Management    
     DE451              System 800xA Tipps und Tricks    
     DE644              Freelance Tipps und Tricks    
     E111              System 800xA - Virtualization of Server Nodes using VMware ESXi    
     E143              System 800xA - Troubleshooting Core System    
     E144              System 800xA - Performing a System Health Check    
     E163              Cyber Security for System 800xA    
                                                   

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language