Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • italiano
  • čeština
Input Entrée
Results Entrée
Entrer les détails
Pays
Devise
Type d'insutrie
Nombre de panneaux électriques
70
Système de Tension
Travaux civils - Types d'installation
Tooltip
  • Facile : En supposant une installation simple avec une préparation minimale du site, un accès facile et aucun obstacle important.
  • Moyen : En supposant une préparation modérée du site, quelques difficultés d'accès et la nécessité de structures de support supplémentaires ou de modifications mineures
  • Difficile : En supposant une préparation extensive du site, des difficultés d'accès importantes, des modifications majeures et éventuellement la gestion de l'infrastructure existante.
Fácil
Medio
Difficile
Calculer
Résultat des Économies
Économie totale
Tooltip
L'économie totale est une estimation moyenne calculée sur la base du coût total du projet clé en main, hors coûts imprévus habituels liés au remplacement des appareillages de commutation (par exemple, les câbles moyenne tension, etc.)
Économies réalisées par rapport à l'ensemble de l'installation électrique
Économies sur les dépenses d'investissement (CapEx)
Tooltip
La modernisation, outre les économies CAPEX totales, permet d’étaler les dépenses d’investissement sur plusieurs années selon le budget disponible, contrairement au remplacement complet qui exige un investissement initial unique.

Économie sur les coûts d'équipement
Tooltip
Seule l'économie sur les coûts des matériaux est considérée

Installation & mise en service et travaux civils
Tooltip
La modernisation peut être installée et mise en service en moins d’une heure, réduisant au minimum les temps d’arrêt. Aucun génie civil ni recâblage MT/BT n’est requis, contrairement au remplacement complet, qui entraîne des arrêts prolongés.

Démantèlement et élimination des matériaux
Tooltip
Le démantèlement d'une cellule complète implique 600 à 800 kg de matériau de plus qu'un simple disjoncteur, avec des coûts et un impact environnemental plus élevés. Les matières premières durables comme le cuivre et l'acier ont souvent une durée de vie beaucoup plus longue. ABB también apoya el manejo adecuado al final de la vida útil de equipos antiguos.
Économie environnementale
Tooltip
La modernisation est une solution de mise à niveau à faible impact environnemental par rapport au remplacement complet des appareillages de commutation, comme confirmé par les EPD des principaux produits et solutions. Contactez ABB pour plus de détails.
Économie de matières premières (kg)
Tooltip
La modernisation permet de conserver le châssis de l'appareillage électrique (cuivre et acier) à longue durée de vie. Le remplacement complet entraîne la mise au rebut prématurée de matériaux à forte empreinte carbone. ABB gère la fin de vie.

kg CO2éq.
Tooltip
La quantité de CO₂éq représente l'impact climatique total d'un produit au cours de sa vie, exprimée en quantité équivalente de CO₂. Les données présentées sont calculées à partir des EPD (déclarations environnementales de produit) de type III, certifiées et publiées par ABB pour ses produits.
~ km parcourus avec une petite voiture à essence
Tooltip
La valeur est calculée en considérant les facteurs de conversion suivants Déclaration des gaz à effet de serre : facteurs de conversion 2024 - GOV.UK

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous discuter des résultats avec nous ?


Souhaitez-vous une copie des résultats à partager par email ?


Avertissement: Le calculateur ne fournit qu'une estimation et est fourni à titre indicatif uniquement
Tooltip
Le calculateur ne reflète pas nécessairement toutes les variables potentielles et les informations sur le site nécessaires pour évaluer le changement et les économies liées au service des appareillages de commutation. Les calculs sont fournis « tels quels » et ABB ne donne aucune assurance ni garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, la justesse ou l'exhaustivité de ces calculs ABB n'est pas responsable des pertes ou dommages, erreurs ou omissions (y compris les pertes ou dommages, erreurs ou omissions par des tiers) résultant de toute utilisation de ce calculateur et/ou de la confiance accordée aux calculs fournis, informations ou contenu sur ce site web, y compris, sans s'y limiter, tout dommage direct, indirect, accessoire, exemplaire, punitif, spécial ou consécutif.
Input Entrée
Results Résultats
Entrez les détails
Pays/territoire
Devise
Segment industriel
Nombre de panneaux
70
Système de tension
Coût horaire d'arrêt non planifié ()
Tooltip
Les arrêts imprévus dus à des pannes peuvent entraîner des pertes économiques importantes, nuire à la réputation de l'entreprise et présenter des risques pour la sécurité. Si les taux de défaillance des disjoncteurs moyenne et basse tension sont généralement faibles, le risque augmente considérablement après 15 à 20 ans de service — pour atteindre son maximum vers 40 ans —  en particulier en l'absence d'un entretien adéquat ou dans des conditions environnementales non conformes aux normes.

Veuillez entrer le coût horaire d'arrêt non planifié

Veuillez entrer uniquement le numéro

Veuillez entrer la valeur comprise entre 1 et

Temps nécessaire pour rétablir l'alimentation après un arrêt (en heures)
Tooltip
Il s'agit du délai habituel nécessaire pour rétablir l'alimentation électrique après une panne. Le fait de disposer de pièces de rechange recommandées peut réduire considérablement le temps de remise en service.
4
Âge moyen des appareillages de commutation
20
Disponibilité des pièces de rechange
Tooltip
Contactez ABB pour évaluer les pièces de rechange recommandées à garder sous la main, aidant à réduire les temps d'arrêt et à accélérer la récupération en cas de panne.
Stratégie de maintenance
Tooltip
Vous trouverez plus de détails sur les procédures d'entretien appropriées dans l'outil SWAPs d'ABB https://new.abb.com/medium-voltage/service/maintenance/swaps
Calculer
Résultats en matière d'économies
Réduction des coûts d'exploitation
Tooltip
The calculation considers savings in maintenance costs, reduced repair needs, shorter maintenance time, and the risk of unplanned shutdowns. This risk is multiplied by the expected restoration time and the likelihood of failure occurring.

Économies d'exploitation annuelles
ROI = ans

Retour sur investissement (ROI) - Modernisation
Tooltip
Retour sur investissement en années
Réduction du risque d'arrêt imprévu
Tooltip
Il s'agit d'un calcul statistique fondé sur les données d'ABB et des publications internationales. Il est également important d'évaluer les conséquences potentielles pour les opérateurs ainsi que l'impact économique. Cela permet de procéder à une première
évaluation afin de déterminer si le risque est acceptable ou si des mesures correctives s'imposent.Une réduction supplémentaire des risques peut être obtenue en ajoutant des solutions de surveillance et de diagnostic ABB.
Probabilité de défaillance du système existant:
Tooltip
  • Très improbable = Très improbable, mais techniquement possible
  • Rare = Rare, mais possible pendant la durée de vie de l'équipement
  • Faible fréquence = faible fréquence, probablement une fois au cours de la durée de vie de l'équipement
  • Probable = Probable, pourrait se produire au cours des 5 prochaines années
  • Très fréquent = critique : prévu plus d'une fois par an
Très peu probable Rare Peu fréquent Probable Très fréquent
Probabilité d'échec en cas d'adoption de la modernisation:
Tooltip
Pour réduire davantage le risque de panne, veuillez contacter ABB afin de connaître les options de surveillance et de diagnostic disponibles. Pour éliminer tout risque pour l'opérateur, renseignez-vous sur la disponibilité de solutions de commande à
Très peu probable Rare Peu fréquent Probable Très fréquent

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous discuter des résultats avec nous ?


Souhaitez-vous une copie des résultats à partager par email ?


Avertissement: Le calculateur ne fournit qu'une estimation et est fourni à titre indicatif uniquement
Tooltip
Le calculateur ne reflète pas nécessairement toutes les variables potentielles et les informations sur le site nécessaires pour évaluer le changement et les économies liées au service des appareillages de commutation. Les calculs sont fournis « tels quels » et ABB ne donne aucune assurance ni garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, la justesse ou l'exhaustivité de ces calculs ABB n'est pas responsable des pertes ou dommages, erreurs ou omissions (y compris les pertes ou dommages, erreurs ou omissions par des tiers) résultant de toute utilisation de ce calculateur et/ou de la confiance accordée aux calculs fournis, informations ou contenu sur ce site web, y compris, sans s'y limiter, tout dommage direct, indirect, accessoire, exemplaire, punitif, spécial ou consécutif.
Fermer
Contactez-nous
Veuillez entrer le prénom Veuillez entrer uniquement des lettres
Veuillez entrer le nom de famille Veuillez entrer uniquement des lettres
Veuillez entrer le nom de l'entreprise
Veuillez entrer l'email professionnel Veuillez entrer un email valide
Veuillez entrer le numéro de téléphone Veuillez entrer un numéro de téléphone valide
Veuillez entrer la ville Veuillez entrer uniquement des lettres
Veuillez sélectionner le pays/territoire
Veuillez sélectionner le type de canal commercial
Veuillez sélectionner le type d'industrie
Veuillez sélectionner le type de service
Veuillez entrer des commentaires
Veuillez entrer tous les détails dans le formulaire
Fermer
Partager le résultat
Veuillez entrer l'email Veuillez entrer un email valide
Veuillez entrer tous les détails dans le formulaire
Select region / language