Nous vous proposons des formations techniques, conventionnées qui s’appuient sur notre expérience de constructeur et notre expertise des variateurs de vitesse.
Chez ABB, nous nous engageons à adapter le contenu de nos Formations ‘au juste nécessaire’ pour mieux cibler le développement des compétences de votre personnel technique.
Satisfaction de nos clients :
• en 2025, 96% ( note 4.59/5) de nos clients ( sur un échantillon de 199 personnes ) sont plus que satisfaits de l'adéquation de nos formations avec leur travail.
• En 2025, 91% (note 4.45/5) de nos clients (sur un échantillon de 199 personnes ) sont plus que satisfaits de l'équilibre entre théorie et exercices lors de nos sessions de formation
Certification Qualiopi
Dans le cadre de la formation Professionnel , nous sommes certifiés Qualiopi pour nos actions de formation. La certification Qualiopi est obligatoire pour réaliser des actions de formation financées dans le cadre de la formation professionnelle continue. Nos formations sont donc éligibles à la prise en charge par les dispositifs de financement (OPCO) en tant qu'actions de formation.
lien vers notre certificat Qualiopi ICI