Energie-efficiëntie - ABB Motion Services

Verminder koolstofemissies en afval. Op weg naar morgen. 

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • suomi
  • italiano
  • norsk
  • svenska
  • polski
  • 中文
  • português (Brasil)
  • 日本語
  • Nederlands
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

Op zoek naar mogelijkheden om de energie-efficiëntie in uw door elektromotoren aangedreven installaties te verbeteren? Bereken uw potentiële energiebesparing met de onderstaande calculator en vul het formulier in om contact op te nemen met een ABB-expert!

arrow-left
Energiebesparingscalculator
Deze calculator helpt u bij het overwegen van potentiële energiebesparingen, terugverdienopties en mogelijkheden om hoge CO2-emissies te vermijden. Dit is vooral nuttig wanneer u mogelijkheden zoekt om een direct online motortoepassing (vaste snelheid 50/60 Hz) met een traditionele mechanische regelmethode (smoorklep) te upgraden naar de nieuwste en meest efficiënte ABB motor- en frequentieregelaartechnologie.
Input Invoer
Results Resultaten
Input: Direct online motorgegevens
Aantal motoren*
1 200
91
Gemiddelde motorcapaciteit in kW*
75 kW
IE-klasse*
Tooltip

Standaard IEC-efficiëntie

IEC 60034-30-1-norm voor efficiëntieklassen voor laagspanningswisselstroommotoren

Klik hier om het document te openen
IE1
IE2
IE3
IE1
Toepassing*
Pomp
Ventilator
Centrifugaalpomp
Gemiddeld bedrijfsvermogen van de motor*
Tooltip

Dit is het gemiddelde bedrijfsvermogen van de motor gedurende de ingevoerde tijdsperiode.

60%
Bedrijfsuren*
8/5 24/7
2000 8000
5700
Invoer: Financiële en omgevingsfactoren
Elektriciteitskost (EUR/kWh)(EUR/kWh)*

Elektriciteitskost

Vul alleen een getal in voor elektriciteitskosten

Dit scenario is onrealistisch. Voer een geldig getal in.

0.1 EUR/kWh
CO2-intensiteit (kgCO2/kWh)*
Tooltip

CO2-intensiteit

Equivalente CO2-productie per gebruikte kWh afhankelijk van de energiemix op de locatie van het motoraangedreven systeem.

CO2-intensiteit

Voer alleen een getal in als CO2-intensiteit

Dit scenario is onrealistisch. Voer een geldig getal in.

0.6 kgCO2/kWh
Valuta*
Besparingen berekenen
Disclaimer: De calculator geeft enkel een ruwe schatting voor illustratieve doeleinden.
Tooltip

De calculator weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs alle potentiële variabelen en locatie-informatie die nodig zijn voor de beoordeling van de veranderingen en besparingen die gepaard gaan met het upgraden van een motoraangedreven toepassing naar de nieuwste technologie. Berekeningen worden geleverd op een "as is"-basis en ABB biedt geen verklaring, garantie of waarborg, expliciet of impliciet, betreffende de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de berekeningen. ABB is niet aansprakelijk voor verlies of schade, fouten of nalatigheden(inclusief verlies of schade, fouten of nalatigheden door derden) die voortvloeien uit het gebruik van deze calculator en/of het vertrouwen op de verstrekte berekeningen, informatie of inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot enige directe, indirecte, incidentele, exemplaire, punitieve, speciale of gevolgschade, ongeacht hoe deze zijn ontstaan.

Potentiële resultaten met een upgrade naar ABB IE5 SynRM-motor en -frequentieregelaar
Tooltip

Technische aannamen en bronnen

  • Flowregelmechanisme: smoorklep (pomp) en dempklep (ventilator)
  • Verbindingstype voor huidige asset: DOL (direct online)
  • Verbindingstype voor upgrade: VSD (variabele-snelheidsfrequentieregelaar) met ABB IE5 SynRM-motor
  • Variaties in energiebesparing tussen pomp en ventilator onder identieke omstandigheden kunnen worden toegeschreven aan verschillende aannamen

Jaarlijks energieverbruik

%

Jaarlijkse energiebesparing

Jaarlijkse kostenbesparing

jaar

Gemiddelde terugverdientijd

kg

Jaarlijks vermeden CO2-emissie

Equivalent aan jaarlijkse CO2-absorptie van leaf

Maak gebruik van uw energiebesparingen! Neem vandaag nog contact op met onze energie-efficiëntie-experts.

Disclaimer: De calculator geeft enkel een ruwe schatting voor illustratieve doeleinden.
Tooltip

De calculator weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs alle potentiële variabelen en locatie-informatie die nodig zijn voor de beoordeling van de veranderingen en besparingen die gepaard gaan met het upgraden van een motoraangedreven toepassing naar de nieuwste technologie. Berekeningen worden geleverd op een "as is"-basis en ABB biedt geen verklaring, garantie of waarborg, expliciet of impliciet, betreffende de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de berekeningen. ABB is niet aansprakelijk voor verlies of schade, fouten of nalatigheden(inclusief verlies of schade, fouten of nalatigheden door derden) die voortvloeien uit het gebruik van deze calculator en/of het vertrouwen op de verstrekte berekeningen, informatie of inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot enige directe, indirecte, incidentele, exemplaire, punitieve, speciale of gevolgschade, ongeacht hoe deze zijn ontstaan.

Close

Neem contact met ons op

Voer uw voornaam in Voer alleen letters in Voer uw achternaam in Voer alleen letters in Voer een e-mailadres in Voer een geldig e-mailadres in Voer een geldig telefoonnummer in Voer de bedrijfsnaam in Selecteer een land Voer alleen letters in Voer de postcode in
Vul alle gegevens in
arrow-right
Aerial view of road with blue car over the river in Finland-Small

Oplossingen en diensten

Onze oplossingen en diensten helpen u om CO2-emissies te beperken en afval te verminderen. Dit stelt u in staat om te voldoen aan wereldwijde, lokale en bedrijfsdoelstellingen op het gebied van milieu. Tegelijkertijd maximaliseert u de waarde die u uit uw motoren en frequentieregelaars haalt. Met op maat gemaakte serviceovereenkomsten beperken we de risico’s voor u.
Select region / language