Select Language
  • English
  • español
  • suomi
  • svenska
  • Türkçe
  • polski
  • Ελληνικά


Analiza stanu izolacji uzwojenia stojana

O krok do przodu

ABB Ability™ LEAP (Life Expectancy Analysis Program) analizuje stan i przewidywaną żywotność izolacji uzwojenia stojana - najbardziej krytycznego elementu w silnikach
i generatorach wysokiego napięcia. Wykrywa potencjalne problemy zanim staną się one krytyczne i spowodują kosztowne przestoje. Posiadanie informacji na temat stanu izolacji
i przewidywanego okresu eksploatacji umożliwia planowanie konserwacji z wyprzedzeniem.

 Dokładne informacje z jednej wizyty 

ABB Ability LEAP to zestaw unikalnych narzędzi analitycznych, które identyfikują, charakteryzują i określają ilościowo defekty w systemie izolacji. Testy i analizy są wykonywane podczas jednej wizyty na obiekcie i mogą być łączone z normalnymi czynnościami konserwacyjnymi. Jest to duża poprawa w stosunku do konwencjonalnych metod, które wymagają trendowania danych z szeregu pomiarów, zanim będą mogły dostarczyć użytecznych wyników.

Dla silników o napięciu do 5kV, zlokalizowanych w ograniczonej przestrzeni, ABB oferuje usługę ABB Ability™ Condition Assessment. Kompaktowy sprzęt analityczny używany z ABB Ability Condition Assessment jest idealny do analizy izolacji stojana silników i generatorów znajdujących się w ograniczonej przestrzeni, takich jak te w turbinach wiatrowych lub na pokładach statków morskich.


Wydłużony okres użytkowania


Wyniki są wykorzystywane do optymalizacji rutynowych czynności konserwacyjnych
i przewidywania, kiedy stan systemu stanie się wrażliwy lub krytyczny. Na tej podstawie można z dużym wyprzedzeniem zaplanować konkretne działania serwisowe, aby uniknąć przedwczesnej awarii i wydłużyć żywotność silników i generatorów. 

Korzyści z LEAP dla silników HV i generatorów

  • Minimalizacja nieplanowanych przestojów - wczesne ostrzeżenia zapewniają odpowiedni czas na zaplanowanie konserwacji

  • Zoptymalizowane planowanie konserwacji - umożliwia przejście od konserwacji opartej na czasie do konserwacji opartej na stanie.

  • Zmniejszony koszt posiadania - wspiera wysiłki mające na celu wydłużenie okresu eksploatacji, a tym samym zwiększenie zwrotu z inwestycji

  • Lepsze podejmowanie decyzji - ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących krótko i długoterminowej konserwacji oraz opcji uruchomienia/naprawy/remontu/wymiany.

  • Usługa jest dostępna dla silników i generatorów ABB i innych producentów.

Najważniejsze wydarzenia



Linki i zawartość do pobrania

Więcej informacji

contactez-nous
Porozmawiaj z ekspertem ABB
myABB
Znajdź partnera dystrybucyjnego
Social_Installation
Współpracuj z nami