Select Language
  • English
  • español
  • italiano
  • Türkçe
  • polski

Przywrócenie pierwotnego stanu napędów w autoryzowanym serwisie ABB


Usługa regeneracji ABB poprawi niezawodność napędu, wydłuży jego żywotność
i zminimalizuje koszty nieoczekiwanych napraw. Obejmuje ona pełną inspekcję, dokładne czyszczenie ultradźwiękowe, analizę poszczególnych komponentów oraz wymianę starzejących się komponentów, w tym tranzystorów IGBT. Regeneracja w warsztacie ABB przewyższa serwis na obiekcie, zapewniając tym samym niezawodność napędów. Każdy zregenerowany napęd jest dokładnie testowany i objęty dwuletnią gwarancją.

Korzyści płynące z usług regeneracji

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?


  • Wszystkie kluczowe komponenty są testowane i wymieniane w celu zapewnienia jakości na poziomie fabrycznym.
  • Umożliwia zaplanowanie i przeprowadzenie regeneracji w warsztacie ABB, ograniczając do minimum prace i wysiłki na miejscu.
  • Pomaga zaoszczędzić do 80% emisji CO2 w porównaniu z wymianą całkowicie nowego napędu.
  • Koszty serwisu są znane z góry
  • Dwuletnia pełna gwarancja

Etapy świadczenia usług regeneracji ABB

Decydując się na regenerację:

1. Zweryfikuj numer seryjny - Zlokalizuj numer seryjny, aby ułatwić szybką identyfikację napędu.

2. Skontaktuj się z lokalnym serwisem ABB - ABB udostępnia dane najbliższego warsztatu.

3. Wyślij dedykowany napęd do regeneracji do wskazanej jednostki ABB.

4. Regeneracja w warsztacie - ABB serwisuje przemiennik przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Regeneracja obejmuje pełną kontrolę, dokładne czyszczenie oraz analizę i wymianę poszczególnych podzespołów. Każdy regenerowany napęd jest dokładnie testowany i objęty dwuletnią gwarancją.

5. Wysyłka zregenerowanego napędu - Po teście pełnego obciążenia, zregenerowany napęd jest pakowany i wysyłany z powrotem do klienta.

6. Uruchomienie zregenerowanego napędu.

7. Wsparcie serwisowe ABB - Po wykonanej usłudze zostanie sporządzony szczegółowy raport serwisowy dotyczący dalszej eksploatacji.

Linki i zawartość do pobrania



Więcej informacji

contactez-nous
Porozmawiaj z agentem ABB
myABB
Znajdź partnera dystrybucyjnego
Social_Installation
Współpracuj z nami
Select region / language