วิศวกรหลายคนรู้จัก Power Factor Correction ดี แต่มีสิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้ามในขั้นตอนการออกแบบ และมันอาจทำให้ Capacitor Bank ของคุณเสียหายก่อนที่จะคืนทุนได้เลย
ในระบบ Automatic Power Factor Correction (APFC) Capacitor Bank จะไม่ทำงานตลอดเวลา แต่จะถูก Switch เข้า-ออกตามปริมาณ Reactive Power ที่โหลดต้องการ ณ ขณะนั้น — ซึ่งหมายความว่า Contactor ต้องทำงานซ้ำหลายสิบถึงหลายร้อยครั้งต่อวัน และทุกครั้งที่ Switch เข้าระบบ มีบางอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีที่ตามองไม่เห็น
“ติดตั้ง Capacitor Bank แล้ว แต่ใช้ Contactor ผิดประเภท —
นั่นคือปัญหาที่รอวันระเบิด”
ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Inrush Current เกิดขึ้นเพราะในช่วงแรกที่ต่อวงจร Capacitor ที่ยังไม่มีประจุจะทำตัวเหมือน วงจรลัดวงจรชั่วขณะ ดึงกระแสจากระบบอย่างรวดเร็วและรุนแรง
แม้จะกินเวลาเพียงไม่กี่มิลลิวินาที แต่พลังงานที่ปล่อยออกมาในช่วงนั้นมากพอที่จะสร้าง Arc ขนาดใหญ่ที่หน้าสัมผัส — และทำให้หน้าสัมผัสสึกหรอหรือ หลอมติดกัน (Contact Welding) ได้ในระยะยาว

จะเห็นว่า Inrush ของ Capacitor ไม่ได้แค่ "สูงกว่า" — แต่สูงกว่ามอเตอร์ถึง 15–30 เท่า และสูงกว่าโหลดทั่วไปมากกว่า 100 เท่า นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเลือก Contactor ให้ถูกประเภทจึงสำคัญมาก
Contactor มาตรฐาน (AC-3) ได้รับการออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมสำหรับโหลดมอเตอร์ แต่ลักษณะของ Inrush จาก Capacitor นั้นแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง เมื่อนำมาใช้กับ Capacitor ความเครียดที่สะสมในแต่ละครั้งที่ Switch เข้าระบบย่อมส่งผลในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ความแตกต่างไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเลขพิกัด แต่อยู่ที่ กลไกการทำงานภายใน ที่ถูกออกแบบมาคนละวัตถุประสงค์กันโดยสิ้นเชิง
|
|
Contactor มาตรฐาน (AC-3)
|
ABB UAFC (AC-6b)
|
|
ออกแบบมาสำหรับ
|
มอเตอร์ / โหลดเหนี่ยวนำทั่วไป
|
Capacitor Switching โดยเฉพาะ
|
|
Inrush ที่รองรับได้
|
~6–30x Ie
|
สูงสุด 100x Ie (UAFC) / 200x Ie (UAFC..RA)
|
|
ระบบลด Inrush
|
ไม่มี
|
Damping Resistor Block (UAFC..RA)
|
|
วัสดุหน้าสัมผัส
|
เหมาะสำหรับ AC-3
|
พิเศษสำหรับ Capacitor Switching
|
|
Utilization Category
|
AC-3
|
AC-6b ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
|
|
พิกัดที่ระบุบนตัวผลิตภัณฑ์
|
Ampere (A) — ต้องคำนวณ kVAR เอง
|
kVAR ตรงๆ — เลือกได้ทันที ไม่ผิดพลาด
|
|
อายุการใช้งาน
|
ขึ้นอยู่กับความถี่ของ Switching
|
Electrical durability ยาวนานกว่า 20%
|
ABB พัฒนา UAFC และ UAFC..RA โดยสืบทอดแนวคิดจาก UA Series ที่ได้รับการพิสูจน์จากการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน และยกระดับขีดความสามารถทั้งด้านการรองรับ Inrush, ความทนทาน และการออกแบบให้ก้าวทันความต้องการของระบบสมัยใหม่ ด้วย AF Platform ที่ Compact กว่า ใช้ Accessory ร่วมกันได้ทันที และมีพิกัด kVAR ระบุชัดเจนบนตัวเครื่อง
สิ่งที่ยกระดับขึ้นใน UAFC Series
- Inrush สูงสุด 100x Ie (UAFC) และ 200x Ie (UAFC..RA)
- รองรับ Inrush จริงที่เกิดขึ้นในระบบ ครอบคลุมงาน Capacitor Switching ได้ทุกระดับ
- Damping Resistor Block พร้อม Silicon Insulation Tube (สำหรับ UAFC…RA)
- Pre-charge Capacitor ก่อน Switch เต็ม ลด Inrush และ Electrical Stress บน Capacitor ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
- AF Platform — Compact และ Compatible
- ขนาดกะทัดรัดกว่าเดิม 28% ใช้ Accessory ร่วมกับ AF Contactor รุ่นอื่นในระบบได้ทันที
- พิกัด kVAR ระบุตรงบนตัวผลิตภัณฑ์
- UAFC15 = 15 kVAR, UAFC70 = 70 kVAR เลือกได้ถูกต้องทันที ไม่ต้องแปลงค่าเพิ่ม
- Electrical durability ยาวนานขึ้น 20%
- พัฒนาต่อยอดจากความทนทานของ UA Series ที่เป็นที่ยอมรับ สู่อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิม
- Inrush Current ของ Capacitor สูงกว่ามอเตอร์ถึง 15–30 เท่า — Contactor AC-3 ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับโหลดประเภทนี้
- ความเครียดสะสมจากการ Switching — กว่าจะรู้ตัวก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้ว
- Contactor สำหรับ Capacitor ต้องมีพิกัด AC-6b ตามมาตรฐาน IEC เท่านั้น
- ABB UAFC ต่อยอดจาก UA Series สู่ขีดความสามารถ 100–200x Ie พร้อม Damping System ในตัว (สำหรับ UAFC…RA)