คุณรู้หรือไม่ว่า...หน้าสัมผัส Contactor ต้องรับกระแสกระชากสูงถึง 100 เท่าของพิกัดปกติหรือมากกว่านั้น ทุกครั้งที่สวิตช์ Capacitor เข้าระบบ
คุณรู้หรือไม่ว่า... ระบบป้องกันไฟฟ้า ไม่ใชเรื่องที่จะเลือกอย่างไรก็ได้ แต่ต้องเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของชีวิตและทรัพย์สิน
คุณรู้หรือไม่ว่า.."เบรกเกอร์กันดูด หรือ อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด" ที่บ้านคุณ ทำงานได้จริง...หรือแค่หลอกให้สบายใจ?
คุณรู้หรือไม่ว่า...RCCB และ RCBO ต่างกันอย่างไร!เรามาทำความเข้าใจกันแบบง่าย ๆ เพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด
คุณรู้หรือไม่...มอเตอร์เบรกเกอร์ รุ่น MS132 และ MS165 บอกได้ว่าตัวอุปกรณ์ Trip เพราะสาเหตุอะไร!
คุณรู้หรือไม่ว่า...RCCB (อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว-ไฟดูด) ไม่ได้มีแค่แบบเดียว!
คุณรู้หรือไม่ว่า...ทำไมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด (RCCB/RCBO) ที่ดี จึงปรับค่าความไวไม่ได้และต่อตรง (By-pass) ไม่ได้?
คุณรู้หรือไม่ว่า...เซอร์กิตเบรกเกอร์เอบีบีหลายๆรุ่นที่มีขายอยู่ทั่วไป สามารถรองรับการใช้งานทั้ง AC และ DC?
คุณรู้หรือไม่ว่า...LIMP MODE ของ ABB PSTX SoftStarter ช่วยให้มอเตอร์ยังวิ่งต่อได้แม้เกิดปัญหา!
คุณรู้หรือไม่ว่า…เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB) ทำอะไรและมีประโยชน์อย่างไร?
คุณรู้หรือไม่ว่า...เซอร์กิตเบรกเกอร์ของเอบีบีมีหน้าสัมผัสแสดงสถานะทางไฟฟ้าที่สามารถบ่งบอกประเภทการทริปได้หลากหลายประเภท
คุณรู้หรือไม่ว่า...ABB Switch-Disconnector มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่รองรับ Utilization categories ครอบคลุมทั้ง AC-2, DC-2, และ DC-PV
คุณรู้หรือไม่ว่า...ABB Contactor รุ่น AF ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และประหยัดค่าใช้จ่ายได้
คุณรู้หรือไม่ว่า...คอนแทคเตอร์ ABB รุ่น AF สามารถใช้ไฟเลี้ยงได้ทั้ง AC หรือ DC ในตัวเดียว?
คุณรู้หรือไม่ว่า...เซอร์กิตเบรกเกอร์ของเอบีบี ในรุ่นของ ACB Emax2 และ MCCB Tmax XT นั้นสามารถทำฟังก์ชั่นการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินได้
คุณรู้หรือไม่ว่า…อุปกรณ์ ABB i-bus® KNX ช่วยลดการใช้พลังงานของอาคารทั่วโลกได้อย่างมาก?
คุณรู้หรือไม่ว่า…เซอร์กิตเบรกเกอร์ ABB สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เพื่อคอยป้องกันให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น?
คุณรู้หรือไม่ว่า...ระบบบ้านและอาคารอัจฉริยะ (ABB i-bus® KNX ) สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการควบคุมบ้านและอาคาร รวมถึงใช้งานและสื่อสารกับระบบต่างๆเช่นระบบ BMS ได้อย่างง่ายดาย
คุณรู้หรือไม่ว่า...MegaFlex คือ UPS รุ่นใหม่ล่าสุดจากเอบีบี ที่มีขนาดเล็กที่สุด
คุณรู้หรือไม่ว่า...Arc Fault Detection Devices จากเอบีบี ช่วยดูแลและป้องกันอาคารต่างๆ รวมถึงอาคารที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO หลายแห่ง ให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้
คุณรู้หรือไม่ว่า...ABB ได้คิดค้นแนวคิดและพัฒนาเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Solid-State ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของโซลูชั่นระบบพลังงานทดแทน (Renewable) และโซลูชั่นการจัดเก็บพลังงานอุตสาหกรรม (Industrial energy storage)
คุณรู้หรือไม่ว่า...ABB Terra 360 คือโซลูชั่นของเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถชาร์จได้เร็วที่สุดในโลก?
คุณรู้หรือไม่ว่า…เทคโนโลยีของ ABB ช่วยให้เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึงครึ่งหนึ่ง?
คุณรู้หรือไม่ว่า…NeoGear™ คือ สวิตช์เกียร์แรงดันต่ำที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เคยมีมา