Ground Fault Protection


คุณรู้หรือไม่ว่า...

...เซอร์กิตเบรกเกอร์ของเอบีบี ในรุ่นของ ACB Emax2 และ MCCB Tmax XT นั้นสามารถทำฟังก์ชั่นการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินได้

DYK_Ground Faultindd

 

  • ประหยัดกว่า ไม่ต้องใช้รีเลย์ป้องกันกระแสรั่วลงดินแบบติดตั้งแยกภายนอก
  • ติดตั้งรวดเร็วกว่า ใช้อุปกรณ์และสายไฟน้อยกว่า
  • ปกป้องมั่นใจ ครอบคลุมการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินหลากหลายการใช้งาน

ฟังก์ชั่นการป้องกันกระแสรั่วลงดินนับเป็นการป้องกันที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบไฟฟ้า โดยเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำนั้นมีเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบที่ถูกนำมาใช้ในการตรวจจับกรณีเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบและย่านกระแสไฟฟ้าที่ต้องการป้องกันให้เหมาะสมกับรูปแบบของการใช้งาน

ทั้งนี้คุณรู้หรือไม่ว่า... อุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ของเอบีบี ในรุ่นของ ACB Emax2 และ MCCB Tmax XT สามารถทำฟังก์ชั่นการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินได้หลายวิธี สามารถเลือกใช้ได้ตามคุณสมบัติในแต่ละรุ่นย่อย ซึ่งวิธีการตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ของเอบีบีสามารถทำได้นั้น มีด้วยกันถึง 3 วิธี โดยมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปโดยสังเขปดังนี้

1. Internal Ground Fault Protection วิธีนี้จะใช้เซนเซอร์ตรวจจับกระแสไฟฟ้าภายในตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละเฟส (ร่วมกับเซนเซอร์ภายนอกตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่บาร์นิวทัลในกรณีที่เป็นเบรกเกอร์ชนิด 3 โพล) ซึ่งหน่วยประมวลผลจะคำนวนค่ากระแสไฟฟ้ารั่วลงดินโดยสูตร IG = I1 + I2 + I3 + INE



     

2. Source Ground Return (External Ground Fault Protection) วิธีนี้จะใช้เซนเซอร์ภายนอกชนิดHomopolar Sensor ตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่สายตัวนำที่เชื่อมต่อระหว่างจุด Star Center ของหม้อแปลงไฟฟ้ากับหลักดิน ซึ่งวิธีนี้จะตรวจจับได้กระแสรั่วลงดินที่เกิดขึ้นทั้งในบริเวณ Unrestricted area และ Restricted area 







3. Residual Current Protection (Differential ground fault protection) โดยวิธีนี้ใช้เซนเซอร์ภายนอกชนิด Differential Toroid ที่คล้องตัวนำทั้ง 3 เฟส และนิวทรัลรวมในวงเดียวเดียวกัน ซึ่งเป็นวิธีที่จะสามารถตรวจจับกระแสรั่วลงดินในย่านกระแสต่ำๆได้



     

 

 

Discover more

contact us

Contact us 

 

Select region / language