MCCB รุ่น Tmax XT

Tmax XT_remove bg

where to buy_re1_w320

logo-line-official-account_w320

facebook_re2_w320

MCCB รุ่น Tmax XT
สมาร์ทเบรกเกอร์ที่รองรับการใช้งานหลากหลาย
ครอบคลุมกระแสใช้งาน 1.6 - 1600 A

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม หรือปรึกษาด้านเทคนิค

คลิ๊กที่นี่

pic3

Top-level quality

  • มาตรฐานสากล IEC 60947-2
  • เบรกเกอร์มีฉนวนป้องกันแบบ 2 ชั้น รวมถึงการออกแบบ Trip free
pic5.1

Best trip unit for your application
Thermal-magnetic trip สำหรับ XT1, XT2, XT3, XT4, XT5 และ XT6

  • หัว Protection พื้นฐานที่สามารถปรับตั้งค่าการป้องกันกระแสเกิน (TMD) รวมทั้งกระแสลัดวงจร (TMA) ได้
  • หัว Protection สามารถใช้ได้ทั้งกระแส AC และ DC
pic6

Ekip Dip (Electronic trip) สำหรับ XT2, XT4, XT5, XT6, XT7 และ XT7M

  •  หัว Protection ที่สามารถปรับตั้งค่าการป้องกันได้
    • ฟังก์ชั่น L: การป้องกันกระแสเกิน
    • ฟังก์ชั่น S: การป้องกันกระแสลัดวงจรแบบปรับตั้งค่าหน่วงเวลา
    • ฟังก์ชั่น I: การป้องกันกระแสลัดวงจรลัดวงจรแบบเปิดวงจรทันทีทันใด
    • ฟังก์ชั่น G: การป้องกันกระแสรั่วลง Ground
  • หัว Protection สามารถใช้กับกระแส AC
  • ง่ายในการต่อเชื่อมด้วยระบบ Community Modbus RTU
Ekip touch

Ekip Touch (Electronic trip) สำหรับ XT2, XT4, XT5, XT7 และ XT7M

  •  หัว Protection ที่สามารถปรับตั้งค่าการป้องกันได้
    • ฟังก์ชั่น L: การป้องกันกระแสเกิน
    • ฟังก์ชั่น S: การป้องกันกระแสลัดวงจรแบบปรับตั้งค่าหน่วงเวลา
    • ฟังก์ชั่น I: การป้องกันกระแสลัดวงจรลัดวงจรแบบเปิดวงจรทันทีทันใด
    • ฟังก์ชั่น G: การป้องกันกระแสรั่วลง Ground
  • หัว Protection ที่สามารถใช้กับกระแส AC
  • ง่ายต่อการเชื่อมระบบ Communication อื่นๆ อาทิเช่น Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus Ethernet
  • สามารถเชื่อมต่อระบบ ABB Cloud Monitoring (EAM)
  • ง่ายในการตรวจเช็คค่าพื้นฐานต่างๆ อาทิ กระแสทริป ความเสื่อมสภาพหน้าสัมผัส และอื่นๆ
pic4

Bluetooth and Application
Ekip Touch (Electronic Trip) สำหรับ XT2, XT4, XT5, XT7 และ XT7M

  • เบรกเกอร์รุ่น Ekip Touch ทุกรุ่นมีการติดตั้ง Bluetooth
  • EPiC application เป็น App ที่สามารถตั้งค่าเบรกเกอร์ดูสถานะ หรือตั้งค่าการใช้งานเบรกเกอร์ผ่านมือถือหรือแท๊บเลต โดยสามารถโหลดได้ฟรีทั้งระบบ ios และ Android
pic2

Ekip Connect Program

  • การตั้งค่า การดึงข้อมูล และตรวจเช็คความผิดปกติเชิงลึกด้วยโปรแกรม Ekip Connect ในคอมพิวเตอร์
  • สามารถเพิ่มความสามารถของเบรกเกอร์ด้วยการอัพเกรด Software ใน ABB Ability Marketplace

Trip Unit Version

Thermal-magnetic  

pic7.1

Electronic Trip (Ekip Dip)

pic8

 รุ่นของเบรกเกอร์
 XT1  XT3  XT5   XT6 
 16...160A  63...250A   320...630A  800A 
 รุ่นของ Trip Unit 
 TMF*, TMD  TMD  TMA  TMA
 * Fix ค่า ไม่สามารถปรับตั้งค่าได้ (รุ่น 16, 20A)


จุดเด่นของเบรกเกอร์ประเภทนี้

  • การใช้งานง่าย ปรับตั้งค่ากระแสง่าย
  • สามารถปรับตั้งค่ากระแสใช้งานได้ 0.7-1.0 เท่าของกระแสใช้งานสำหรับรุ่น TMA
  • สามารถใช้งานได้ทั้งกระแส AC และ DC
 รุ่นของเบรกเกอร์
 XT2  XT4  XT5   XT6 
 16...160A  63...250A   320...630A  800...1000A 
 รุ่นของ Trip Unit 
 Ekip Dip LS/I, LSIG  Ekip Dip LS/I, LSIG  Ekip Dip LS/I, LSIG  Ekip Dip LS/I, LSIG



จุดเด่นของเบรกเกอร์ประเภทนี้

  • สามารถปรับตั้งค่ากระแสใช้งานได้ 0.4-1.0 เท่าของกระแสใช้งาน
  • สามารถใช้งานได้ทั้งกระแส AC 
  • สามารถเชื่อต่อระบบ Communication ได้ (PC, Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus,...)
  • ง่ายต่อการต่อเชื่อระบบ Cloud Monitoring (EAM)
  • สามารถเปลี่ยน Trip Unit เป็นรุ่น LCD Display เพื่อความสามารถที่เพิ่มขึ้นได้
 

Electronic Trip (Ekip Dip)

pic9

Electronic Trip (Ekip Touch)

pic10

 รุ่นของเบรกเกอร์
 XT7/XT7M
800...1600A
 รุ่นของ Trip Unit 
 Ekip Dip LS/I, LSIG


จุดเด่นของเบรกเกอร์ประเภทนี้

  • สามารถปรับตั้งค่ากระแสใช้งานได้ 0.4-1.0 เท่าของกระแสใช้งาน
  • สามารถใช้งานได้ทั้งกระแส AC 
  • สามารถเชื่อต่อระบบ Communication ได้ (PC, Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus,...)
  • ง่ายต่อการต่อเชื่อระบบ Cloud Monitoring (EAM)
  • สามารถเปลี่ยน Trip Unit เป็นรุ่น LCD Display เพื่อความสามารถที่เพิ่มขึ้นได้
 รุ่นของเบรกเกอร์
 XT2  XT4  XT5 
 16...160A  63...250A   320...630A
 รุ่นของ Trip Unit 
 Ekip Touch LSI, LSIG  Ekip Touch LSI, LSIG  Ekip Touch LSI, LSIG


จุดเด่นของเบรกเกอร์ประเภทนี้

  • สามารถปรับตั้งค่ากระแสใช้งานได้ (AT) ได้ละเอียดกว่ารุ่น Ekip Dip
  • สามารถใช้งานได้ทั้งกระแส AC 
  • สามารถเชื่อต่อระบบ Communication ได้ (PC, Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus,...)
  • ง่ายต่อการต่อเชื่อระบบ Cloud Monitoring (EAM)
  • หน้าจอ LCD สามารถแสดงข้อมูลต่างๆ เพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

Electronic Trip (Ekip Dip)

pic11

 รุ่นของเบรกเกอร์
 XT7/XT7M
800...1600A
 รุ่นของ Trip Unit 
 Ekip Touch LSI, LSIG


จุดเด่นของเบรกเกอร์ประเภทนี้

  • สามารถปรับตั้งค่ากระแสใช้งานได้ (AT) ได้ละเอียดกว่ารุ่น Ekip Dip
  • สามารถใช้งานได้ทั้งกระแส AC 
  • สามารถเชื่อต่อระบบ Communication ได้ (PC, Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus,...)
  • ง่ายต่อการต่อเชื่อระบบ Cloud Monitoring (EAM)
  • หน้าจอ LCD สามารถแสดงข้อมูลต่างๆ เพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

 

อุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ (Accessories)

ยกระดับ MCCB รุ่น Tmax XT ของคุณให้เป็นมากกว่าแค่เบรกเกอร์ตัดไฟ ด้วยอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพสูง:

  • หน้าจอแสดงผล LCD (Ekip Touch Display): หน้าจอสีแบบสัมผัสที่ช่วยให้คุณปรับตั้งค่าเบรกเกอร์ได้อย่างสะดวก แสดงข้อมูลพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (แรงดัน, กระแส, พลังงาน) อย่างแม่นยำระดับ Class 1 (ความคลาดเคลื่อน < 1%) และช่วยวิเคราะห์สาเหตุการทริปได้ทันทีเพื่อลดระยะเวลา Downtime
  • โมดูลสื่อสาร Modbus (Ekip Com Modbus RS-485 / TCP): เปลี่ยนเบรกเกอร์ให้เป็นอุปกรณ์ IoT รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ SCADA หรือ Building Management System (BMS) ของโรงงานได้อย่างไร้รอยต่อ พิเศษสำหรับ Modbus TCP สามารถทำหน้าที่เป็น Web Server ให้คุณดูข้อมูลผ่าน Browser ได้โดยตรง
  • Auxiliary/Signal Contact: ตรวจสอบสถานะการทำงานและแจ้งเตือนเมื่อเบรกเกอร์ทริป
  • Remote Operate: สั่งการเปิด-ปิดเบรกเกอร์จากระยะไกลเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
  • Energy Display: หน้าจอแสดงผลข้อมูลไฟฟ้าแบบ Real-time ช่วยในการวิเคราะห์การใช้พลังงาน 

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

picto_confi

 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

Select region / language