ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต หรือตู้ไฟ ABB รุ่น PSC (Consumer Unit) ปลอดภัย ทนทาน มาตรฐานสากล

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ABB รุ่น PSC ตู้ไฟบ้านมาตรฐานสากล ออกแบบมาเพื่อความทนทานและความปลอดภัยสูงสุด

where to buy_re1_w320

logo-line-official-account_w320

facebook_re2_w320

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Unit) คืออะไร?

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Unit) หรือตู้ไฟ คือศูนย์กลางการควบคุมระบบไฟฟ้าในบ้าน หน้าที่หลักคือเป็นจุดรวมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่น MCB, RCCB และ RCBO ไว้อย่างเป็นระเบียบ ABB Consumer Unit หรือตู้ไฟ รุ่น PSC ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เหนือกว่าตู้ไฟฟ้าทั่วไป ด้วยนวัตกรรมวัสดุและดีไซน์ที่ตอบโจทย์ทั้งช่างไฟและเจ้าของบ้านยุคใหม่

ทำไมต้องเลือกตู้ ABB รุ่น PSC? 

  • วัสดุพรีเมียม Polycarbonate: เหนือกว่าพลาสติก ABS ทั่วไป เพราะผลิตจาก Polycarbonate ที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า และมีคุณสมบัติ ไม่ลามไฟ
  • ทนต่อแรงกระแทกและแสง UV: ตัวตู้ผ่านมาตรฐาน IK07 (สำหรับรุ่น 4 ช่องขึ้นไป) ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม และเคลือบสารป้องกัน UV96 ทำให้ตัวตู้ไม่กรอบเหลืองแม้ติดตั้งในบริเวณที่มีแสงแดดรำไร
  • มาตรฐานสากล IEC 61439-3: รองรับมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าล่าสุดของประเทศไทย มั่นใจได้ในความปลอดภัยของโครงสร้าง
  • ดีไซน์เพื่อการติดตั้งที่ง่าย: ภายในติดตั้งมาพร้อมเทอมินอล G และ N บัสบาร์ทองแดงรองรับกระแสสูงสุด 100A ตั้งแต่รุ่น 12ช่องขึ้นไป และระบบรางปีกนก (Din-Rail) ที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะจากฟ้าผ่า (SPD) หรืออุปกรณ์ตั้งเวลาอัตโนมัติ (Timer)
PCS consumer unit

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม หรือปรึกษาด้านเทคนิค

คลิ๊กที่นี่

ตารางเลือกรุ่นตู้ ABB Consumer Unit PSC ตามจำนวนวงจร

  รุ่น
(Model) 
จำนวนช่องย่อย
(Modules) 
 กระแสสูงสุด
(Rated Current)
ระดับการป้องกัน 
(IP) 
 PSC102_390x195  PSC102  2 ช่อง  50A  IP40
 PSC104_390x195  PSC104  4 ช่อง  63A  IP40
 PSC108_390x195  PSC108  8 ช่อง  63A  IP40
 PSC112_390x195  PSC112  12 ช่อง  100A  IP40
 PSC116_390x195  PSC116  16 ช่อง  100A  IP40
 PSC120_390x195  PSC120  20 ช่อง  100A  IP40

หมายเหตุ: จำนวนช่องรวมเมนเบรกเกอร์แล้ว ทุกรุ่นรองรับระบบไฟ 1 เฟส 2 สาย


เคล็ดลับการติดตั้งตู้ไฟให้ปลอดภัยและใช้งานได้ยาวนาน

  1. ตำแหน่งการติดตั้ง: ควรติดตั้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก สูงพ้นระดับน้ำท่วม และห่างจากวัสดุไวไฟ เช่น ผ้าม่านหรือกองกระดาษ
  2. ความสูงที่เหมาะสม: แนะนำติดตั้งในระดับสายตา (ประมาณ 1.5 - 1.8 เมตร) เพื่อให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันและกดปุ่ม Test ของเบรกเกอร์กันดูดได้สะดวก
  3. การแยกวงจร: ควรจัดกลุ่มวงจรให้ชัดเจน เช่น วงจรแสงสว่าง, วงจรเต้ารับ และวงจรพิเศษ (เครื่องทำน้ำอุ่น/EV Charger) เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงและไม่ให้ไฟดับทั้งบ้านเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะจุด      

Technical specifications

Module Range | ชื่อรุ่น

PSC102

PSC104

PSC108

PSC112

PSC116

PSC120

Number of Modules | จำนวนช่อง

2

4

8

12

16

20

Standards | มาตรฐาน

IEC 61439-1, IEC 61439-3

Installation| การติดตั้ง

Surface mounting

Rated Voltage | แรงดันไฟฟ้า

240V

240V/415V, 50/60Hz

Rated Current | กระแสไฟฟ้า

50A

63A

100A

Cover color | สีของฝาครอบ

White

Flap color | สีของฝาเปิด

-

White

Transparent

Box color | สีของกล่อง

White

Material | วัสดุ

Polycarbonate / V0 / UV96

Opening way | วิธีการเปิด

-

Open upward 1200

Degree of Protection | ระดับการป้องกัน

IP20

IP40

Cable Entries | ช่องทางเดินสาย

NA

Moulded knockouts on Top, Bottom and back of base

Impact resistance | ความทนทานต่อแรงกระแทก

IK 07

Fire resistance and abnormal heat capacity | ความทนไฟ และความสามารถในการทนความร้อน

9600C/30 seconds

Environmental | สิ่งแวดล้อม

RoHS

Dimension

dimension PSC

Module Range

L

W

H

L1

W1

H1

PSC102

87

129

72

83

125

63

PSC104

158

180

87

157

179

68

PSC108

243

210

95

242

209

76

PSC112

315

230

95

314

229

76

PSC116

387

230

95

386

229

76

PSC120

459

230

95

458

229

76


ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

picto_laptop_design

 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

Select region / language