เบรกเกอร์ RCBO อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด ไฟเกิน และไฟลัดวงจร มาตรฐาน ABB

เบรกเกอร์กันดูด RCBO ABB อุปกรณ์ป้องกันไฟเกิน ไฟช๊อต และไฟรั่วไฟดูด ครบจบในตัวเดียว (Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection)

where to buy_re1_w320

logo-line-official-account_w320

facebook_re2_w320

ทำไมต้องเลือกใช้ RCBO ของ ABB ในการป้องกันระบบไฟฟ้า?

อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด พร้อมระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดและลัดวงจร (RCBO) ของ ABB รุ่น DS201, DS201M, DSE201, DSE201M และ DS203NC คือคำตอบของความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ:

  • ฟังก์ชันป้องกันครบถ้วนในตัวเดียว: ป้องกันอันตรายจากไฟรั่ว (Residual Current), ไฟเกิน (Overload) และไฟลัดวงจร (Short Circuit) ในตัวเดียว
  • มาตรฐานสากล: ทำงานแม่นยำตามมาตรฐาน IEC 61009 และ มอก. 909-2548
  • ประหยัดพื้นที่: ฟังก์ชันการทำงานรวม (MCB + RCCB) ไว้ในเครื่องเดียว ช่วยประหยัดพื้นที่ในตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต
  • สามารถติดตั้งแบบ Bolt on ใช้ได้ทั้งในตู้ Consumer Unit, ตู้ไฟ รวมถึงตู้ควบคุมต่างๆที่เป็นระบบรางปีกนก (ราง Din-Rail)

โดยทั่วไปเรานิยมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อควบคุมวงจรหรืออุปกรณ์ที่มักได้รับการสัมผัสจากร่างกายของเราเสมอ อาทิ วงจรเต้ารับต่างๆ ภายในที่พักอาศัย และวงจรเต้ารับที่ต่อไปใช้งานนอกอาคาร ทั้งชั่วคราวและถาวร รวมถึงเครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปั้มน้ำ และอื่นๆ 

 

เบรกเกอร์กันดูด RCBO ABB อุปกรณ์ป้องกันไฟเกิน ไฟช๊อต และไฟรั่วไฟดูด ครบจบในตัวเดียว (Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection) DSE201

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม หรือปรึกษาด้านเทคนิค

คลิ๊กที่นี่

คุณสมบัติทางเทคนิคของ RCBO ABB:

  • มีให้เลือกทั้ง 1 โพล, 1 โพล + Neutral (1P+N) และ 3 โพล + Neutral (3P+N)
  • มีความไวที่ 30 mA เพื่อป้องกันชีวิตคน และเพื่อป้องกันไฟไหม้
  • มีค่าทนกระแสลัดวงจรให้เลือก
    • 6 kA และ 10 kA ตามมาตรฐาน IEC61009 สำหรับอุปกรณ์ RCBO        แบบ 1 โพล และ 1 โพล + Neutral (1P+N)
    • 6 kA ตามมาตรฐาน IEC61009 สำหรับอุปกรณ์ RCBO แบบ                        3 โพล + Neutral (3P+N) 
  • ฟังก์ชั่นการทำงานคล้ายกับ (MCB+RCCB)
  • ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61009 และ มอก. 909-2548
     
       

       International_Electrotechnical_Commission_Logo.svg       

 
     

Group DS_720x540

RCBO รุ่น DS201 , DS201M และ DS203NC 

  • เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการของเส้นแรงแม่เหล็ก (Electromagnetic) ซึ่งเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และยังสามารถทำงานได้กรณีที่สายนิวตรอล (Neutral) หลุดหรือขาด     

 

Group DSE_720x540

RCBO รุ่น DSE201 และ DSE201M 

  • เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการทำงาน และสามารถทำงานได้ในกรณีที่สายนิวตรอล (Neutral) หลุดหรือขาด ในกรณีที่มีการต่อสายเส้นเล็ก (สายสีขาว) จากอุปกรณ์เข้าสู่ระบบสายดิน

 

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

picto_laptop_design

 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

Select region / language