อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ABB RCCB มาตรฐาน IEC และ มอก. เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
- จุดเด่นสำคัญที่ทำให้ ABB แตกต่างจากเบรกเกอร์กันดูดทั่วไปคือระบบ Voltage Independent (VI) หรือระบบเส้นแรงแม่เหล็ก (Electromagnetic)
- ปลอดภัยแม้สายนิวตรอลขาด: ในสภาวะที่สายนิวตรอล (Neutral) ของระบบไฟฟ้าหลุดหรือขาด อุปกรณ์ระบบ VI ของ ABB ยังคงสามารถทำงานตัดวงจรไฟรั่วได้ทันทีเมื่อเกิดไฟรั่วลงดิน เพราะใช้พลังงานจากกระแสไฟรั่วสร้างสนามแม่เหล็กโดยตรง ไม่ต้องพึ่งพาไฟเลี้ยงวงจรเหมือนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (VD)
- ความไวในการตัดวงจร: ตัดวงจรทันทีเมื่อพบไฟรั่วที่ 30 mA และตัดวงจรภายในเวลา 40 มิลลิวินาทีตามเงื่อนไขของมาตรฐาน IEC และ มอก.
- มาตรฐานรองรับ: ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล IEC 61008 และมาตรฐานประเทศไทย มอก. 2425-2560
- รูปแบบการติดตั้ง: สามารถติดตั้งแบบ Bolt-on (ขันน็อต) ได้อย่างแน่นหนา ทั้งในตู้ Consumer Unit และตู้ควบคุมไฟฟ้าทั่วไปที่เป็นระบบ รางปีกนก (DIN-Rail)
- ทำหน้าที่ป้องกันไฟรั่วและไฟดูดเพียงอย่างเดียว
- การใช้งาน: ต้องติดตั้งควบคู่กับเบรกเกอร์ลูกย่อย (MCB) เสมอ
- ข้อดี: เหมาะสำหรับทั้งแบบป้องกันทุกวงจรในบ้าน รวมถึงการแยกโซนป้องกัน เช่น ติดตั้งเพื่อคุมวงจรเต้ารับชั้นล่างทั้งหมด หากเกิดไฟรั่วจะตัดเฉพาะจุด ทำให้ไล่หาสาเหตุได้ง่าย
- อุปกรณ์แบบ All-in-one ที่รวมความสามารถของ MCB และ RCCB ไว้ด้วยกัน
- ฟังก์ชัน: ป้องกันไฟรั่ว/ไฟดูด, ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (Overload) และไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)
- ประหยัดพื้นที่: รุ่น DSE201 ของ ABB ออกแบบมาให้มีความกว้างเพียง 1 ช่อง (1 Module) ช่วยประหยัดพื้นที่ในตู้คอนซูเมอร์ยูนิต
- ความทนทาน (kA): มีให้เลือกทั้งรุ่น 6kA (DSE201) สำหรับที่พักอาศัย และ 10kA (DSE201M) สำหรับงานอุตสาหกรรม
- ในปัจจุบันอุปกรณ์ไฟฟ้ามีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซับซ้อนขึ้น การเลือก "Type" ของเบรกเกอร์จึงสำคัญมากเพื่อป้องกันปัญหาเบรกเกอร์ไม่ทำงาน (RCD Blinding)
- ข้อแนะนำสำหรับการติดตั้ง EV Charger: หากเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของคุณไม่มีระบบตรวจจับ DC Fault ในตัว มาตรฐานการไฟฟ้าฯ กำหนดให้ต้องติดตั้ง RCCB Type B (ABB RCCB รุ่น F202B / F204B) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
- Q: ทำไมเบรกเกอร์กันดูดถึงทริป (ตัดไฟ) บ่อยในช่วงฝนตก?
- A: สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากไฟรั่วจริงในจุดที่มีความชื้นสูง เช่น โคมไฟกิ่งนอกบ้าน, กริ่งหน้าบ้าน หรือปลั๊กไฟภายนอกที่น้ำซึมเข้า แนะนำให้ตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี้หรือใช้ RCCB แยกคุมกลุ่มวงจร หรือ RCBO แยกวงจรภายนอกเพื่อไม่ให้ไฟดับทั้งบ้าน
- Q: เครื่องทำน้ำอุ่นมีระบบ ELCB ในตัวแล้ว จำเป็นต้องติดเบรกเกอร์กันดูดที่ตู้ไฟอีกไหม?
- A: การติดตั้งเพิ่ม (Double Protection) ช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้น หากระบบในเครื่องทำน้ำอุ่นขัดข้อง อย่างไรก็ตาม ควรเลือกขนาดแอมป์ (Amp Trip) ให้เหมาะสมกับขนาดสายไฟ เช่น เครื่องน้ำอุ่น 3500W ควรใช้เบรกเกอร์ 20A และสายไฟ 2.5-4.0 sq.mm. (ขึ้นอยู่กับวิธีเดินสายไฟฟ้า)
- Q: จะรู้ได้อย่างไรว่าเบรกเกอร์กันดูดยังทำงานปกติ?
- A: เบรกเกอร์กันดูด ABB ทุกรุ่นจะมี ปุ่ม Test แนะนำให้กดทดสอบอย่างน้อยทุกๆ เดือน เพื่อให้มั่นใจว่ากลไกการตัดไฟยังทำงานได้สมบูรณ์
วิธีเลือก RCCB (Type AC, A, B) สำหรับบ้าน และรถ EV
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง