เบรกเกอร์ MCCB (Molded Case Circuit Breaker) มาตรฐานระดับโลกจาก ABB

Molded Case Circuit Breaker (MCCB) เบรกเกอร์ ABB รุ่น Formula และ Tmax ป้องกันไฟเกินและไฟลัดวงจรสำหรับระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

where to buy_re1_w320

logo-line-official-account_w320

facebook_re2_w320

 

เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB ABB: พลังแห่งการปกป้องระบบไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง

Molded Case Circuit Breaker (MCCB) ของ ABB ได้มาตรฐานสากลสำหรับอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าในระบบแรงดันต่ำ (ต่ำกว่า 1,000 โวลต์) ออกแบบมาเพื่อรับมือกับโหลดไฟฟ้าปริมาณมากในอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรม โดยทำหน้าที่ตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อเกิด กระแสไฟฟ้าเกิน (Overload) และ กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit) เพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้กับระบบไฟฟ้าและทรัพย์สินของคุณ 

 
tmax xt_re

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม หรือปรึกษาด้านเทคนิค

คลิ๊กที่นี่



ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
เมื่อกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดที่กำหนดไว้ MCCB จะตัดวงจรเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ



ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
 
MCCB สามารถตรวจจับและตัดวงจรได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการลัดวงจร ซึ่งช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น



ป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต
ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าช็อตที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน


ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร
สามารถใช้ในการเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้าได้ทั้งแบบ Manual และอัตโนมัติ

 

ทำไมต้องเลือกใช้ MCCB จาก ABB?

- ขีดความสามารถที่เหนือกว่า: รองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงกว่าเบรกเกอร์ลูกย่อย (MCB) ทั่วไป และทนทานต่อพลังงานไฟฟ้าลัดวงจร (kA) ได้ในระดับสูง
- ความแม่นยำและรวดเร็ว: ตรวจจับความผิดปกติและตัดวงจรได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยและความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
- ความยืดหยุ่นในการใช้งาน: รองรับการควบคุมทั้งแบบ Manual และการสั่งงานระยะไกลผ่านอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะ 

 

เจาะลึก 2 ซีรีส์ยอดนิยม: รุ่น FORMULA และ Tmax XT

Molded Case Circuit Breaker (MCCB) เบรกเกอร์ ABB รุ่น Formula ป้องกันไฟเกินและไฟลัดวงจรสำหรับระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ABB MCCB รุ่น FORMULA
ความเรียบง่ายที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

รุ่น FORMULA ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความคุ้มค่าและการติดตั้งที่รวดเร็ว เหมาะสมหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าทั่วไปในที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์

- ดีไซน์กะทัดรัด: ประหยัดพื้นที่ติดตั้งในตู้ควบคุมไฟฟ้าได้อย่างมาก
- ระบบป้องกัน TMF: ใช้หน่วยประมวลผลแบบ Thermomagnetic (TMF) ชนิดค่าคงที่ (Fixed Settings) ไม่ต้องเสียเวลาปรับตั้งค่า พร้อมใช้งานทันที
- พิกัดกระแส: รองรับสูงสุด 630A และค่าความทนทานการลัดวงจร (kA) สูงสุดถึง 50kA 

Molded Case Circuit Breaker (MCCB) เบรกเกอร์ ABB รุ่น Tmax XT ป้องกันไฟเกินและไฟลัดวงจรสำหรับระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ABB MCCB รุ่น Tmax XT
นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม

รุ่น Tmax XT มาพร้อมเทคโนโลยีการป้องกันขั้นสูงที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน

- ความแม่นยำสูง: มีให้เลือกทั้งแบบ Thermomagnetic และ Electronic Trip Unit ที่สามารถปรับแต่งค่าการป้องกันได้อย่างละเอียด (Adaptive Protection)
- IoT & Connectivity: รองรับการเชื่อมต่อผ่านโมดูลสื่อสาร (เช่น Modbus) และแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD สามารถตรวจสอบการใช้พลังงานและสถานะเบรกเกอร์ผ่านระบบ Cloud (ABB Ability™)
- ครอบคลุมทุกระดับ: มีเฟรมให้เลือกถึง 7 ขนาด รองรับกระแสใช้งานสูงสุดถึง 1600A เหมาะสำหรับโรงไฟฟ้า (Power Plant), โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสำนักงาน

 

เปรียบเทียบ ABB MCCB รุ่น FORMULA vs Tmax XT

 คุณสมบัติ  รุ่น FORMULA รุ่น Tmax XT 
 พิกัดกระแสสูงสุด (In)  630 A  1600 A
 พิกัดทนกระแสลัดวงจร (Icu)  สูงสุด 50 kA  สูงสุด 200 kA
 หน่วยประมวลผล (Trip Unit)  Thermomagnetic (Fixed)  Thermal / Electronic (Adjustable)
 อุปกรณ์เสริมอัจฉริยะ  มาตรฐานทั่วไป  รองรับ LCD Display, Bluetooth, Modbus
 การประยุกต์ใช้งาน  อาคารพาณิชย์, บ้านพักอาศัย  อุตสาหกรรมหนัก, Critical Power


Specification Comparison Table
FORMULA & Tmax XT

 


Molded Case Circuit Breaker (MCCB) เบรกเกอร์ ABB รุ่น Formula และ Tmax ป้องกันไฟเกินและไฟลัดวงจรสำหรับระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตารางเลือกรุ่น mccb


ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

picto_laptop_design

 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

Select region / language