MCCB ABB รุ่น FORMULA – เบรกเกอร์ประสิทธิภาพสูง คุ้มค่าทุกการลงทุน
- เมื่อซื้อ
▪️ FORMULA A1C 125 3P TMF 100 — 10 ตัว
▪️ FORMULA A1C 125 3P TMF 50 — 5 ตัว
- รับฟรีเพิ่มอีก 3 ตัว:
▪️ FORMULA A1C 125 3P TMF 30 — 2 ตัว
▪️ Tmax XT XT3C 250 3P TMD 250-2500 — 1 ตัว
- Ready to Use (Fixed Version): ทุกรุ่นเป็นระบบป้องกันแบบ Fixed In ด้วยชุดประมวลผลชนิด TMF (Thermomagnetic Release) กระแสใช้งานคงที่ ไม่ต้องเสียเวลาปรับตั้งค่าหน้างาน แกะกล่องแล้วสามารถใช้งานและติดตั้งได้ทันที ลดโอกาสเกิด Human Error
- Space-Saving Design: ตัวเบรกเกอร์มีขนาดกะทัดรัด โดยเฉพาะรุ่น A1 และ A2 ที่กระแสสูงสุด 250A มีความบางเพียง 60 มิลลิเมตร ช่วยให้การจัดวางและออกแบบตู้ไฟประหยัดพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
- Flexible Installation: รองรับการติดตั้งที่ยืดหยุ่นสูง สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในตู้ไฟทั่วไป (Load Center) หรือติดตั้งบนราง DIN Rail ช่วยให้ช่างระบบทำงานได้สะดวกรวดเร็ว
- High Level of Safety: มาพร้อม Phase Barrier เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในชุด เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดในขณะทำการติดตั้งเข้ากับบัสบาร์ (Busbar)
FORMULA A1
FORMULA A2
FORMULA A3
MCCB รุ่น FORMULA แบ่งออกเป็น 3 รุ่นย่อยหลัก ได้แก่ FORMULA A1, FORMULA A2 และ FORMULA A3 เพื่อครอบคลุมทุกระดับการใช้งาน:
|
รุ่นย่อยที่มีให้เลือก
|
FORMULA A1, FORMULA A2, FORMULA A3
|
|
จำนวนโพล (Poles)
|
รองรับตั้งแต่ 1, 2, 3 จนถึง 4 โพล (1P, 2P, 3P, 4P)
|
|
ช่วงกระแสใช้งาน (Rated Current: In)
|
ตั้งแต่ 15A สูงสุดถึง 630A (15–630A)
|
|
พิกัดทนกระแสลัดวงจร (Breaking Capacity: Icu)
|
สูงสุดถึง 50 kA ที่แรงดันไฟฟ้า 415 Vac
|
|
ชุดทริปป้องกัน (Trip Unit Release)
|
ชนิด Thermomagnetic Release (TMF Type) แบบค่าคงที่
|
1. Name of the circuit-breaker and performance leve
2. In: rated uninterrupted current
3. Uimp: raged impulse withstand voltage
4. Ui: insulation voltage
5. Ics: rated short-circuit service breaking capacity
6. Icu: rated ultimate short-circuit breaking capacity
7. Ue: raged service voltage
8. Symbol of isolation behaviour
9. Reference Standard IEC 60947-2
10. Serial number
11. Anti-forgery
12. Test pushbutton
13. Category of use
14. CE Marking
15. Utilzation at 50๐C (expect for A1 125A)
ด้วยการออกแบบที่เน้นความง่าย ปลอดภัย และประหยัดพื้นที่ ทำให้ MCCB ABB รุ่น FORMULA ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าและช่างระบบ ในงานลักษณะต่าง ๆ ดังนี้:
ระบบอุตสาหกรรม: ตู้ควบคุมเครื่องจักร และตู้จ่ายไฟย่อยในโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด
อาคารพาณิชย์: ระบบไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม และโรงแรม
ที่พักอาศัย: เมนเบรกเกอร์สำหรับตู้ไฟภายในบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ที่ต้องการพิกัดทนกระแสลัดวงจรสูง
Q: MCCB รุ่น FORMULA สามารถปรับตั้งค่ากระแสใช้งานหน้างานได้หรือไม่?
A: ไม่ได้ครับ เนื่องจากรุ่น FORMULA ทุกรุ่นย่อยเป็นแบบ Fixed Version (TMF Trip unit) กระแสใช้งานคงที่จากโรงงาน ซึ่งข้อดีคือช่วยให้ติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อน และปลอดภัยสูงเพราะลดความเสี่ยงจากการตั้งค่าผิดพลาด หากต้องการรุ่นที่ปรับตั้งค่ากระแสหรือเชื่อมต่อระบบ Smart Grid ได้ แนะนำให้ดูเป็นรุ่น Tmax XT แทนครับ
Q: ในกล่องสินค้ามีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้าง?
A: ตัวเบรกเกอร์ MCCB FORMULA จะมาพร้อมกับ Phase Barrier ชิ้นส่วนกั้นเฟสเป็นมาตรฐานในชุด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการอาร์กระหว่างเฟสขณะติดตั้งเข้ากับบัสบาร์
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง