ตารางแนะนำการเลือกขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ถูกต้อง

home 1643

 

การเลือกใช้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสำหรับมิเตอร์ขนาดต่างๆ

มิเตอร์ระบบ
220 V
1 เฟส 2 สาย

ขนาดกระแส (A)

เมนเซอร์กิต
เบรกเกอร์รุ่นที่แนะนำ

อุปกรณ์ป้องกัน
ไฟรั่วไฟดูดรุ่นที่แนะนำ

ขนาดต่ำสุดของสายเมน

ขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดิน ตร.มม. (MM2)

เดินสาย
ติดผนัง

เดินสาย
ร้อยท่อ (PVC)
ติดผนัง

เดินสาย ติดผนัง

เดินสาย
ร้อยท่อ (PVC)
ติดผนัง

5 (15)

16

S202M-C16

FH202AC-25

4

4, 10

10

10

15 (45)

40/50

S202M-C40

FH202AC-40

 

10

 

16

 

10

 

10

S202M-C50

FH202AC-63

30 (100)

100

SY202-C100

F202AC-100

25

50

10

16

50 (150)

125

S802P-C125

-

35

70

10

25

การเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยเพื่อใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ*, เครื่องทำน้ำอุ่น, แสงสว่างและเต้ารับ

ขนาดของเครื่องปรับอากาศ 1 เฟส

ขนาดเครื่องทำน้ำอุ่น (WATT)

ขนาดกระแส (A)

รุ่นเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยสำหรับควบคุมแสงสว่าง

รุ่นเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยสำหรับควบคุมเต้ารับ (ปลั๊ก)

รุ่นเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยเอบีบีที่แนะนำให้ใช้

ขนาดสายไฟฟ้า (MM2)

เดินสายติดผนัง

เดินสายร้อยท่อ (PVC) ติดผนัง

-

-

6

-

-

SH201-C6

1.5

1.5

9000 BTU

-

10

SH201-C10

-

SH201-C10

1.5

1.5

12000 BTU

1800 - 2500

16

SH201-C16

SH201-C16

SH201-C16

1.5

2.5

18000 BTU

3500

20

-

SH201-C20

SH201-C20

2.5

4

24000 BTU

4500

25

-

-

SH201-C25

4

6

30000 BTU

6000

32

-

-

SH201-C32

6

10

36000 BTU

-

40

-

-

SH201-C40

10

10

-

9000

50

-

-

SH201-C50

10

16

-

-

63

-

-

SH201-C63

16

25

*เครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน = 12000 BTU

หมายเหตุ:
  • ขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรังวงจรแสงสว่าง และวงจรเต้ารับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้ไฟฟ้าในแต่ละบ้าน
  • ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้ารวมในแต่ละวงจรต้องไม่เกินขนาดพิกัด (A) ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยที่ใช้ควบคุมวงจรนั้นๆ อยู่
  • หลังตัว C คือ ขนาดของกระแส (A)


คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดตารางการเลือกรุ่นเซอร์กิตเบรกเกอร์ (pdf file)
 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

Select region / language