อันตรายจากไฟฟ้า VS การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกัน: คู่มือฉบับโปรที่เจ้าของบ้านต้องรู้

DYK image2

ไฟฟ้าคือหัวใจหลักของชีวิตยุคดิจิทัล แต่ความสะดวกสบายนี้ก็แฝงไปด้วยความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนเป็นโศกนาฏกรรมได้ทุกเมื่อ หากเราขาดการป้องกันที่ถูกต้อง เชื่อไหมครับว่าสถิติไฟไหม้ในกรุงเทพฯ กว่า 47%* มีสาเหตุหลักมาจากอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขัดข้อง

ตัวเลขนี้ย้ำเตือนว่า "ระบบป้องกันไฟฟ้า" ไม่ใช่เรื่องที่จะเลือกอย่างไรก็ได้ แต่ต้องเป็นระบบที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกอย่าง ABB เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณอย่างแท้จริง

วันนี้เราจะมาคุยกันแบบมืออาชีพแต่เข้าใจง่าย ว่าจะเปลี่ยน "ตู้ไฟ" ในบ้านให้กลายเป็น "ยามเฝ้าบ้าน" ที่ไว้ใจได้ที่สุดได้อย่างไร ผ่านการเลือกอุปกรณ์มาตรฐานสากลจาก ABB ครับ



ปราการด่านแรก: ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต (Consumer Unit)

PCS consumer unit

การควบคุมไฟในบ้านเริ่มต้นที่ ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ครับ ภายในตู้นี้เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการที่รวมอุปกรณ์ป้องกัน 3 ส่วนสำคัญไว้ด้วยกันคือ:

  1. เซอร์กิตเบรกเกอร์เมน (Main Breaker): คุมการจ่ายไฟทั้งบ้าน
  2. เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย (MCB): แยกคุมแต่ละจุดใช้งาน
  3. อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด (RCDs): ปกป้องชีวิตคนจากการสัมผัสถูกจุดที่มีไฟรั่ว


เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB): ตัดวงจรไวใน 3 มิลลิวินาทีด้วย Hammer Trip

Miniature Circuit Breaker (MCB) เบรกเกอร์ ABB ป้องกันไฟเกินไฟช๊อต

หน้าที่หลักของเซอร์กิตเบรกเกอร์ คือการตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเกิด ไฟเกิน (Overload) หรือ ไฟลัดวงจร (Short Circuit)


สิ่งที่ทำให้เบรกเกอร์ ABB แตกต่างคือเทคโนโลยี Hammer Trip เมื่อเกิดไฟช็อต กลไกเส้นแรงแม่เหล็กจะผลักหน้าสัมผัสให้แยกออกจากกันทันที รวมทั้งเคลียร์(อาร์ค)ที่เกิดจากกระแสลัดวงจรได้หมด ภายในเวลาเพียงแค่ 3 มิลลิวินาที (0.003 วินาที) เร็วกว่าการกะพริบตาถึง 10 เท่า! ช่วยหยุดความเสียหายก่อนที่สายไฟจะลุกไหม้ได้อย่างเด็ดขาด 

เคล็ดลับการเลือกขนาดเบรกเกอร์ให้เหมาะสม:

  • เบรกเกอร์เมน: ต้องเลือกให้สอดคล้องกับขนาดมิเตอร์ของการไฟฟ้าฯ (เช่น มิเตอร์ 15/45A ควรใช้เมน 45A หรือ 50A ตามมาตรฐาน)
  • เบรกเกอร์ย่อย: เลือกตามขนาดสายไฟและโหลด เช่น วงจรแสงสว่างใช้ 10A หรือ 16A, เต้ารับใช้ 16A หรือ 20A หรือแอร์/เครื่องทำน้ำอุ่นใช้ 20A-32A
  • มาตรฐานที่มั่นใจได้: ผลิตภัณฑ์ ABB รองรับมาตรฐาน IEC 60898 สำหรับบ้านพักอาศัย และ IEC 60947-2 สำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานสูง


ตารางแนะนำการเลือกขนาดของเมนเบรกเกอร์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย
คลิกที่นี่ 


เบรกเกอร์กันดูด หรือ อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด (RCCB): VI Technology ที่เหนือกว่า

Residual Current Circuit Breaker (RCCB) เบรกเกอร์กันดูด ABB และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในที่พักอาศัย
Residual Current Circuit Breaker (RCCB) เบรกเกอร์กันดูด ABB และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในที่พักอาศัย RCCB Type A
Residual Current Circuit Breaker (RCCB) เบรกเกอร์กันดูด ABB และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในที่พักอาศัย RCCB Type B

ในกรณีที่คุณเผลอไปสัมผัสส่วนที่มีไฟรั่ว อุปกรณ์ RCCB ของ ABB มีความไวสูงสุดในการตัดวงจรภายในระยะเวลาเพียง 0.04 วินาที เมื่อมีไฟรั่วขนาด 5 เท่าของพิกัด (=150 mA) ตามมาตรฐาน IEC 61008 ซึ่งเพียงพอและเหมาะสมต่อการป้องกันชีวิตคน


Time-current zones of the effects of alternating current on the human body
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและกระแสไฟฟ้าที่มีผลต่อร่างกายมนุษย์

Time Current Zone_w800

🟢 โซน 1   โดยปกติจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกาย

🟡 โซน 2   มักจะไม่มีผลเสียที่เป็นอันตรายต่อระบบสรีระร่างกาย

🟠 โซน 3   มักจะไม่มีความเสียหายต่ออวัยวะเกิดขึ้น แต่มีโอกาสเกิดกล้ามเนื้อหดตัวอย่างรุนแรงจนเป็นตะคริว    และเริ่มหายใจลำบาก อาจเกิดการรบกวนของการสร้าง และส่งสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจ (แบบที่สามารถกลับคืนเป็นปกติได้) รวมถึงมีอาการหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วและหัวใจหยุดเต้นชั่วคราว แต่ยังไม่ถึงขึ้นหัวใจห้องล่างสั่นพลิ้ว โดยความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นตามขนาดกระแสและระยเวลาที่ถูกไฟดูด

🔴 โซน 4   นอกเหนือจากผลกระทบโซน 3 แล้ว ความน่าจะเป็นในการเกิดภาวะหัวใจห้องล่างสั่นพลิ้ว (Ventricular Fibrillation) จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 5% (ตามเส้นกราฟ c2), 50% (ตามเส้นกราฟ c3) และมากกว่า 50% เมื่อพ้นเส้นกราฟ c3 นอกจากนี้อาจเกิดผลกระทบทางสรีรพยาธิวิทยา เช่น หัวใจหยุดเต้น หยุดหายใจ และเกิดแผลไหม้รุนแรง ซึ่งความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นตามขนาดกระแสและระยเวลา


  • จุดเด่นที่เหนือกว่า: ด้วยระบบ Voltage Independent (VI) หรือระบบเส้นแรงแม่เหล็ก อุปกรณ์จะยังคงทำงานตัดไฟได้แม้ในสภาวะที่สายนิวตรอลหลุดหรือขาด ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดเพราะกระแสไฟที่ค้างอยู่ในระบบยังสามารถทำอันตรายถึงแก่ชีวิตกับผู้ที่สัมผัส
  • มาตรฐานการันตี: ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล IEC 61008 และมาตรฐานประเทศไทย มอก. 2425-2560

เลือก Type ให้ตรงโจทย์

ในยุคที่เรามี รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และ โซลาร์เซลล์ (Solar Rooftop) การใช้เบรกเกอร์กันดูดแบบเดิมอาจไม่พอครับ

  • Type AC: สำหรับโหลดทั่วไปในบ้าน
  • Type A: สำหรับเครื่องซักผ้า Inverter หรือแอร์สมัยใหม่
  • Type B: จำเป็น สำหรับเครื่องชาร์จ EV และ Inverter โซลาร์เซลล์ เพื่อตรวจจับกระแสรั่วชนิด DC ที่แฝงมากับอินเวอร์เตอร์


คำถามที่พบบ่อยเพื่อความปลอดภัย

Q: ทำไมต้องเน้นมาตรฐาน IEC และ มอก.?

A: มาตรฐานเหล่านี้คือการการันตีว่าอุปกรณ์จะทำงานจริงในสถานการณ์วิกฤต การใช้เบรกเกอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจประหยัดค่าใช้จ่ายในวันนี้ แต่ “ค่าความเสี่ยง” นั้นประเมินค่าไม่ได้ครับ

 

Q: ทำไมห้ามต่อ "บายพาส" (By-pass) อุปกรณ์กันดูด?

A: การต่อคร่อมหรือบายพาสคือการยกเลิกการป้องกันครับ มาตรฐาน IEC 61008 และข้อกำหนดของการไฟฟ้าฯ ระบุชัดเจนว่า ห้ามทำเด็ดขาด เพราะหากเกิดไฟรั่วขณะบายพาส อุปกรณ์จะไม่ตัดไฟและอาจทำให้เสียชีวิตได้ทันที

 

Q: โดนไฟดูดเบาๆ แต่เบรกเกอร์ไม่ตัด แปลว่าเสียหรือไม่?

A: ไม่เสมอไปครับ หากกระแสรั่วยังไม่ถึงระดับ 30 mA อุปกรณ์อาจจะยังไม่ทำงานเพราะยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยต่อร่างกายคนตามกราฟมาตรฐาน แต่ถ้าเกินระดับอันตราย อุปกรณ์จะตัดทันทีในระยะเวลาที่กำหนด

 

Q: ตู้พลาสติก กับ ตู้เหล็ก แบบไหนดีกว่ากัน?

A: ตู้พลาสติกคุณภาพสูงอย่างรุ่น PSC ของ ABB ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ มีข้อดีคือไม่เป็นสนิมและไม่นำไฟฟ้า (ป้องกันไฟดูดหากมีสายไฟหลุดมาสัมผัสตู้) ส่วนตู้เหล็กจะมีความแข็งแรงสูงกว่าแต่ต้องมั่นใจว่ามีการต่อลงดินที่สมบูรณ์แบบครับ

 

การลงทุนกับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ามาตรฐานโลกอย่าง ABB ไม่ใช่แค่การซื้อเบรกเกอร์ แต่มันคือการซื้อ "ความอุ่นใจ และ ความปลอดภัย" ให้กับทุกคนในครอบครัว อย่ารอให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยแก้ไข เพราะความสูญเสียจากไฟฟ้า...บางครั้งเราไม่มีโอกาสครั้งที่สอง


สนใจเรื่องระบบป้องกันอันตรายไฟฟ้าหรือค้นหาตัวแทนจำหน่าย ABB: https://campaign-el.abb.com/ABB_Electrical_Protections

*อ้างอิงสถิติจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร (สปภ.) ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเหตุอัคคีภัยในเขตกรุงเทพฯ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2566–2568) จากเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมด 1,745 ครั้ง พบว่าสาเหตุอันดับหนึ่งมาจาก "หมวดอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า" จำนวน 823 ครั้ง โดยแบ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า 311 ครั้ง, ปลั๊กผนังและสายไฟ 269 ครั้ง และปลั๊กพ่วง 243 ครั้ง

 

 

เลือกความปลอดภัย เลือก ABB – มาตรฐานโลกที่บ้านคุณวางใจได้

 

 

 

Discover more

Select region / language