cover diduknow_soft limp

คุณรู้หรือไม่ว่า...

...LIMP MODE ของ ABB PSTX SoftStarter ช่วยให้มอเตอร์ยังวิ่งต่อได้แม้เกิดปัญหา!

เมื่อพูดถึงระบบ SoftStarter ระดับอุตสาหกรรมอย่าง ABB PSTX หนึ่งในฟังก์ชันสำคัญที่ช่วยให้เครื่องจักรทำงานต่อได้แม้เกิดความผิดปกติ คือ Limp Mode ซึ่งเป็นโหมดฉุกเฉินเมื่อ SCR ตัวใดตัวหนึ่งเสีย วันนี้เรามาทำความเข้าใจหลักการทำงานและผลกระทบของโหมดนี้กันแบบง่ายๆ ครับ

Pic_Softstart

การทำงานของ PSTX ในสภาวะปกติ (Normal Operation)

ABB PSTX Soft Starter ใช้การควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ส่งเข้าสู่มอเตอร์โดยผ่านอุปกรณ์กึ่งตัวนำที่เรียกว่า SCR (Silicon Controlled Rectifier) หรือ Thyristor ซึ่งสามารถควบคุมการนำกระแสตามมุมการจุดชนวน (Firing Angle)

โครงสร้าง SCR ของ PSTX

  • ระบบไฟฟ้าเป็นแบบ 3 เฟส (R, S, T)
  • แต่ละเฟสมี SCR 2 ตัว (บวก 1 ตัว / ลบ 1 ตัว)
  • รวมทั้งหมด 6 ตัว

หลักการควบคุม: Phase Angle Control
Control Board จะค่อยๆ ปรับลด Firing Angle ระหว่างการสตาร์ท:

  • เริ่มต้นจากมุมกว้าง → แรงดันต่ำ → มอเตอร์หมุนช้า
  • ปรับมุมให้เล็กลงตามเวลาที่ตั้งค่า → แรงดันเพิ่มขึ้นอย่างนุ่มนวล
  • ทำให้มอเตอร์สตาร์ทแบบ Soft Start ลดกระแสพุ่งสูงและแรงกระแทกเชิงกลไก

ช่วงทำงานเต็มที่

  • เมื่อมอเตอร์ถึงความเร็วปกติ PSTX จะ Bypass SCR เพื่อให้กระแสไหลตรง
  • ช่วยลดความร้อนและยืดอายุ SCR

Soft Stop
เมื่อสั่งหยุดและเปิดใช้ฟังก์ชัน Soft Stop

  • ระบบจะเพิ่ม Firing Angle กลับขึ้นทีละน้อย
  • แรงดันลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป มอเตอร์หยุดอย่างนุ่มนวล

ในขณะเดียวกัน Control Board จะตรวจสอบแรงดันและกระแสของ SCR ทั้ง 6 ตัวตลอดเวลา เพื่อให้การควบคุมมีความแม่นยำและสมดุลทั้ง 3 เฟส

 

เมื่อ SCR เสีย: ระบบเข้าสู่ Limp Mode

SCR อาจเสียได้จากหลายสาเหตุ เช่น Overcurrent, Overvoltage, Overheating, อุปกรณ์เสื่อมสภาพ หรือเกิด Short Circuit

ลักษณะความเสียหายของ SCR มี 2 แบบหลักๆ:

  1. Short Circuit – SCR นำกระแสตลอดเวลา
  2. Open Circuit – SCR ไม่สามารถนำกระแสได้เลย


การตรวจจับความผิดปกติ
Control Board จะตรวจสอบ:

  • รูปคลื่นแรงดันและกระแส
  • ความสัมพันธ์ระหว่างคำสั่ง Firing และการตอบสนองจริงของ SCR

เมื่อพบความผิดปกติ ระบบสามารถวิเคราะห์ว่า SCR ตัวใดเสียได้ภายในไม่กี่มิลลิวินาที


เงื่อนไขเข้าสู่ Limp Mode
หากความเสียหายไม่รุนแรงจนต้อง Trip ระบบจะปรับเข้าสู่ Limp Mode โดยอัตโนมัติ พร้อมดำเนินการดังนี้:

  1. Bypass หรือปิดการควบคุม SCR ที่เสีย หยุดส่งสัญญาณ Firing ให้ SCR ตัวที่มีปัญหา
  2. ปรับรูปแบบการควบคุม จากเดิมที่ควบคุมแบบสมดุล 3 เฟส → เปลี่ยนเป็น Unbalanced Control หรือ 2-Phase Control ขึ้นกับ SCR ที่เสีย พร้อมชดเชยการควบคุมด้วย SCR ที่ยังใช้งานได้
  3. แจ้งเตือนผู้ใช้งาน
    1. แสดงข้อความ LIMP MODE บนจอ
    2. บันทึก Event Log
    3. ส่งสัญญาณผ่าน Alarm Relay / Fieldbus (ถ้ามี)

 

Pic_Softstart Limp mode

การทำงานของมอเตอร์ระหว่าง Limp Mode


แม้มอเตอร์ยังคงทำงานได้ แต่จะมีข้อจำกัด:

ช่วงสตาร์ท

  • การเร่งความเร็วไม่นุ่มนวล
  • กระแสสตาร์ทอาจสูงขึ้น

ระหว่างทำงานปกติ

  • แรงบิดไม่สมดุล อาจเกิดการสั่นเพิ่มขึ้น
  • มีเสียงหรืออุณหภูมิที่สูงกว่าปกติ
  • ประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อย

ช่วงหยุด

  • Soft Stop อาจทำได้ไม่เรียบเนียน
  • อาจเกิดแรงกระแทกเล็กน้อย

⚠ ข้อควรระวัง

  • ไม่ควรปล่อยให้เครื่องทำงานใน Limp Mode ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
  • ควรลดโหลดของมอเตอร์ถ้าเป็นไปได้
  • ควรวางแผนซ่อมแซมหรือเปลี่ยน SCR โดยเร็วที่สุด

 

ประโยชน์ของ Limp Mode
แม้จะเป็นโหมดฉุกเฉิน แต่มีประโยชน์อย่างมาก:

  • ทำให้เครื่องจักรสำคัญยังคงเดินระบบได้ต่อ
  • ลดความเสี่ยงเกิดการหยุดผลิตแบบฉุกเฉิน
  • ให้เวลาวางแผนซ่อมและเตรียมอะไหล่
  • ลดความจำเป็นในการใช้ Soft Starter สำรอง

 

สำหรับโรงงานที่ต้องการความต่อเนื่องสูง Limp Mode ถือเป็นฟังก์ชันที่ช่วยรักษาความน่าเชื่อถือ
ในระบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

 

 

 

Discover more

Select region / language