image2

 

คุณรู้หรือไม่ว่า...

...RCCB (อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว-ไฟดูด) ไม่ได้มีแค่แบบเดียว!

ในปัจจุบัน เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและอาคารมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ระบบ DC, อินเวอร์เตอร์, หรือมอเตอร์ปรับความเร็วได้ ซึ่งสร้าง "กระแสรั่วรูปแบบพิเศษ" ที่ RCCB แบบธรรมดาอาจตรวจจับไม่ได้!

ABB RCCB จึงมีให้เลือก 3 ประเภทหลัก: Type AC, Type A และ Type B เพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันทุกรูปแบบการใช้งาน

 

Residual Current Circuit Breaker (RCCB) เบรกเกอร์กันดูด ABB และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในที่พักอาศัย FH202AC

RCCB Type AC – มาตรฐานพื้นฐาน สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป

ตรวจจับกระแสรั่วประเภทใด?

✅ กระแสสลับ AC แบบ Sinusoidal (รูปคลื่นไซน์มาตรฐาน)

✅ กระแสที่เกิดจากไฟรั่วผ่านตัวนำทั่วไป เช่น น้ำ, ร่างกายคน

เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทใด?

  • หลอดไฟธรรมดา (ไม่มี Dimmer)
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป เช่น พัดลม เตารีด กาต้มน้ำ
  • เครื่องทำน้ำอุ่นแบบฮีตเตอร์ธรรมดา
  • ปลั๊กทั่วไปในบ้านที่ไม่ได้ต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซับซ้อน

ข้อจำกัด:
❌ ไม่สามารถตรวจจับกระแส DC หรือกระแส AC ที่ผสม DC
❌ อาจไม่ทำงานกับอุปกรณ์ที่มี Inverter หรือ Solar Inverter

สรุป: เหมาะสำหรับวงจรทั่วไปในบ้านที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป

 

Residual Current Circuit Breaker (RCCB) เบรกเกอร์กันดูด ABB และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในที่พักอาศัย F202A

RCCB Type A – สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ 

ตรวจจับกระแสรั่วประเภทใด?

✅ กระแสสลับ AC แบบ Sinusoidal (เหมือน Type AC)
✅ กระแสสลับ AC ที่ผสมกระแส DC หรือกระแสตรงแบบพัลส์ (Pulsating DC)

 

เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทใด?

  • เครื่องซักผ้า (มีมอเตอร์ Inverter)
  • เครื่องปรับอากาศ Inverter
  • ตู้เย็น Inverter
  • เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ที่มีฟังก์ชั่น DC fault detector ในตัว
  • เครื่องทำน้ำอุ่นที่ปรับความร้อนโดยใช้วงจรเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์
  • หลอดไฟ LED ที่มี Dimmer
  • คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ IT
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวที่มีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เตาอบ ไมโครเวฟ

⚠️ ข้อจำกัด:
❌ ไม่สามารถตรวจจับกระแส DC แบบเรียบ (Smooth DC) ได้ครบถ้วน
❌ อาจไม่เพียงพอสำหรับระบบ Solar PV หรือ EV Charger ที่ไม่มีฟังก์ชั่น DC fault detector ในตัว

สรุป: เป็นมาตรฐานใหม่ที่แนะนำสำหรับบ้านและอาคารสมัยใหม่ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเพิ่มเติม: ในหลายประเทศยุโรป Type A กลายเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการติดตั้งใหม่ เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

Residual Current Circuit Breaker (RCCB) เบรกเกอร์กันดูด ABB และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในที่พักอาศัย F202B

RCCB Type B – ระดับสูงสุด ครอบคลุมทุกการใช้งาน

ตรวจจับกระแสรั่วประเภทใด?
✅กระแสสลับ AC ทุกรูปแบบ (เหมือน Type AC และ Type A)
✅กระแส DC แบบ Pulsating (เหมือน Type A)
✅ กระแส DC แบบเรียบ (Smooth DC) ได้ครบถ้วน
✅กระแสความถี่สูง (High Frequency)
✅ กระแสที่เกิดจากระบบแปลงไฟ 3 เฟส เป็น DC

เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบประเภทใด?

  • ระบบโซลาร์เซลล์ (Solar PV System) ที่มี Inverter
  • เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) แบบ AC Charger และ DC Fast Charger
  • ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Storage System)
  • อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Frequency Drive - VFD)
  • เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบ Inverter
  • ระบบ UPS ขนาดใหญ่
  • เครื่องเชื่อม (Welding Machine) แบบ Inverter
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการความปลอดภัยสูง

ข้อดี:
✅ ป้องกันได้ครบถ้วนที่สุด
✅ เหมาะกับระบบพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้า
✅ รองรับเทคโนโลยีในอนาคต

สรุป: เป็น "มาตรฐานสูงสุด" สำหรับระบบที่มีกระแส DC หรือความถี่สูง จำเป็นสำหรับ Solar PV, EV Charger

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบ Type AC vs Type A vs Type B

   FH202AC_720x540 F202A_720x540  F202B_720x540
 รายการ Type AC Type A  Type B 
 ตรวจจับ AC Sinusoidal  ✅  ✅ ✅
 ตรวจจับ Pulsating DC  ❌  ✅ ✅
 ตรวจจับ Smooth DC  ❌  ❌  ✅
 ตรวจจับความถี่สูง  ❌  ❌  ✅
 เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป  ✅  ✅  ✅
 เครื่องใช้ Inverter  ❌  ✅  ✅
 EV Charger  ❌  เหมาะกับเครื่องชาร์จ EV
รุ่นที่มี DC fault detector ติดตั้งมาในตัว
✅
 VFD  ❌  ✅  ✅
 ราคา  ถูกที่สุด  ปานกลาง  แพงที่สุด
 แนะนำสำหรับ  บ้านเก่า, เครื่องใช้ธรรมดา  บ้านใหม่, อุปกรณ์สมัยใหม่  Solar/EV

คำแนะนำการเลือกใช้ ABB RCCB

living room_home สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปที่ไม่มี Solar หรือ เครื่องชาร์จ EV
  • ถ้ามีเครื่องใช้ไฟฟ้า Inverter (แอร์, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า) → เลือก RCCB Type A
  • ถ้าใช้แต่เครื่องใช้ธรรมดา (พัดลม, หลอดไฟ, เตารีด) → RCCB Type AC ก็เพียงพอ
 
 home with solar กรณีสำหรับบ้านที่มีระบบโซลาร์เซลล์ (Solar PV)
  • ต้องใช้ RCCB Type B เท่านั้น เนื่องจาก Solar Inverter อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วชนิด DC แบบเรียบ (Smooth DC) ซึ่ง Type AC และ Type A ไม่สามารถตรวจจับได้ ทั้งนี้ควรตรวจสอบข้อกำหนดจากผู้ผลิต Inverter ควบคู่ไปด้วยเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
 evs_to_return_power_to_grid_with_abb_intelligent_charging  สำหรับบ้านที่มีเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger)
  • Wall Box แบบ AC → เลือกใช้ RCCB Type A (ขั้นต่ำ) หรือ RCCB Type B (แนะนำ)
  • DC Fast Charger → เลือกใช้ RCCB Type A หรือ Type B ตามที่ผู้ผลิต EV Charger แนะนำ (สำหรับ ABB EV charger สามารถเลือกใช้ RCCB ได้ทั้ง Type A และ Type B)

 ⚠️ ข้อควรรู้สำคัญ

การใช้ RCCB ประเภทที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้:

   ❌ RCCB ไม่ทำงานเมื่อเกิดไฟรั่ว → อันตรายถึงชีวิต
   ❌ RCCB ตัดบ่อยโดยไม่มีสาเหตุ (Nuisance Tripping)
   ❌ ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร

✅ ดังนั้นการเลือก Type ที่ถูกต้องจึงสำคัญมาก!


มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

  International_Electrotechnical_Commission_IEC Logo 80ป80           มอก Logo 80x80

ABB RCCB ทุก Type ผลิตตามมาตรฐานสากล:

  • มาตรฐาน IEC 61008 (RCCB Type AC และ Type A, B)
  • มาตรฐาน IEC 62423 (สำหรับ RCCB Type B)
  • มอก. 2425-2560 (มาตรฐานไทย) เฉพาะ RCCB Type AC, A
 

 ทำไมต้องเลือกใช้ ABB RCCB

✅มีครบทุก Type: AC, A, B เลือกได้ตามความต้องการ

✅ตรวจจับแม่นยำ: ไม่ตัดบ่อยเกินไป ไม่ช้าเกินไป

✅ทนทาน: ทำงานได้มากกว่า 20,000 ครั้ง

✅ติดตั้งง่าย: แบบ DIN-Rail มาตรฐาน

✅ทดสอบได้: มีปุ่ม TEST ในตัว

✅เป็นเทคโนโลยี Voltage Independent (VI) ซึ่งทำงานได้แม้นิวตรอลหลุดหรือขาด

✅ผลิตและนำเข้าจาก Italy

✅มาตรฐานสากล: IEC 61008 และ มอก.

 

บทสรุป

การเลือกใช้ RCCB ให้ถูกต้อง คือ ความปลอดภัยที่แท้จริง

  • RCCB Type AC เหมาะสำหรับบ้านทั่วไป ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดา
  • RCCB Type A เหมาะสำหรับบ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ
  • RCCB Type B เหมาะสำหรับใช้ป้องกันให้ครอบคลุมเพิ่มเติม Solar PV, EV Charger


เทคโนโลยีเปลี่ยน... การป้องกันต้องเปลี่ยนตาม! 
เลือก ABB RCCB ที่เหมาะสม = ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินอย่างมั่นใจ

Discover more

Select region / language