1288

คอนแทคเตอร์ (Contactor) รุ่น AF


คุณรู้หรือไม่ว่า...

...คอนแทคเตอร์ ABB รุ่น AF สามารถใช้ไฟเลี้ยงได้ทั้ง AC หรือ DC ในตัวเดียว

ด้วยเทคโนโลยีของ ABB ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คอนแทคเตอร์คุณภาพสูงของเรา รุ่น AF ที่ใช้คอยล์ชนิดพิเศษ (Electronic coil) การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล (IEC 60947-4-1) เหมาะใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น

• Pumps

• HVAC

• Compressors

• Power supply solutions

• Packing machines

• Cranes

• Elevators and escalators

• Moulding machines

• Wood machines

• Robot

• Windmill

• Solar system

• Water heating

• Fuel cells

• Traction

• Etc.


โดยมีให้เลือกใช้งานทั้งรุ่น 3 pole และ 4 pole กระแสใช้งานสูงสุดถึง 2,850A และใช้ในการสตาร์ทมอเตอร์ได้สูงสุดถึง 560kW (400V) / 900HP (480V)


Optimized logistics
บริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ


เทคโนโลยี AF contactor ของเอบีบี สามารถใช้ไฟเลี้ยงได้ทั้ง AC หรือ DC ในตัวเดียวกัน ทำให้ลดความหลากหลายของย่านไฟเลี้ยงได้ถึง 90%

AF contactor ของเอบีบี มีย่านไฟเลี้ยงให้เลือกใช้งานเพียงแค่ 4 ย่านไฟเลี้ยง ได้แก่
- 24…60VAC 50/60Hz / 20…60VDC
- 48…130VAC 50/60HZ / 48…130VDC
- 100…250VAC 50/60HZ / 100…250VDC
- 250…500VAC 50/60Hz / 250…500VDC


Wide control voltage range
ย่านไฟเลี้ยงที่กว้างกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป      


ย่านไฟเลี้ยงมาตรฐานของ AF contactor ของเอบีบีคือ 100…250VAC 50/60HZ / 100…250VDC ซึ่งมีย่านไฟเลี้ยงที่กว้างกว่าเมื่อเทียบกับ contactor รุ่นทั่วไป ที่มีย่านไฟเลี้ยงเพียงแค่ 220-230VAC 50/60Hz


จากข้อดีดังกล่าวทำให้ AF contactor สามารถใช้งานคลอบคลุมได้ทุกพื้นที่ ซึ่งใช้ไฟเลี้ยงที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น เอเชีย ยุโรป อเมริกา

นอกจากนี้ด้วยเทคโนโลยีของ AF contactor ที่มีย่าน safe holding zone ทำให้การตัดต่อหน้าสัมผัสที่แน่นอน ซึ่งต่างจาก conventional contactor ทั่วไป ที่มีย่าน uncertain drop zone ค่อนข้างกว้าง ทำให้เกิดปัญหาหน้าสัมผัสสั่น หรืออาร์คติดกัน ในกรณีที่ไฟเลี้ยงต่ำกว่าย่านการทำงาน


                  af1


Continuous operation
การใช้งานต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ไร้เสียงครางรบกวน


ด้วยเทคโนโลยีอันล้ำหน้าของ AF contactor ของเอบีบี ที่มีการใช้วงจรที่ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ และด้วยค่าอัลกอริทึมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของเอบีบีโดยเฉพาะ ทำให้กระแสไฟฟ้าในขดลวดมีค่าถูกต้องเสมอ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความแปรปรวนของแรงดันไฟฟ้า ดังนั้นฟลักซ์แม่เหล็ก และแรงสัมผัสจะทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด และ AF contactor ของเอบีบียังได้การรับรองมาตรฐาน SEMI-F47

และในกรณีที่เกิดไฟเลี้ยงหายชั่วขณะ (ไม่เกิน 20ms)  AF Contactor ของเอบีบียังคงทำงานปกติต่อเนื่อง รวมถึงสามารถรองรับสภาวะแรงดันกระเพื่อมไม่คงที่ หรือแรงดันตก อันเป็นสาเหตุหลักให้ชุดขดลวดเกิดความเสียหายได้

 

 

Discover more

contact us

Contact us

Select region / language