AF Contactor
Reduced coil consumption
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ด้วยเทคโนโลยีอันล้ำหน้าของ Contactor รุ่น AF ที่ใช้วงจรควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ ด้วยค่าอัลกอริทึมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของเอบีบีโดยเฉพาะ ทำให้กระแสไฟฟ้าในขดลวดมีค่าถูกต้องเสมอ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความแปรปรวนของแรงดันไฟฟ้า
ดังนั้นฟลักซ์แม่เหล็กและแรงสัมผัสจะทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด วงจรควบคุมนี้แปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง ซึ่งจะลดความสิ้นเปลืองพลังงาน ทำให้ชุดขดลวดกินไฟลดลงได้สูงสุดถึง 80% ทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า และลดความร้อนที่เกิดขึ้น อีกทั้งสามารถลดขนาดหม้อแปลงควบคุมให้มีขนาดเล็กลงได้

Reduced coil consumption
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ด้วยเทคโนโลยีอันล้ำหน้าของ Contactor รุ่น AF ที่ใช้วงจรควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ ด้วยค่าอัลกอริทึมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของเอบีบีโดยเฉพาะ ทำให้กระแสไฟฟ้าในขดลวดมีค่าถูกต้องเสมอ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความแปรปรวนของแรงดันไฟฟ้า
ดังนั้นฟลักซ์แม่เหล็กและแรงสัมผัสจะทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด วงจรควบคุมนี้แปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง ซึ่งจะลดความสิ้นเปลืองพลังงาน ทำให้ชุดขดลวดกินไฟลดลงได้สูงสุดถึง 80% ทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า และลดความร้อนที่เกิดขึ้น อีกทั้งสามารถลดขนาดหม้อแปลงควบคุมให้มีขนาดเล็กลงได้

Built-in surge suppressor
มีอุปกรณ์ Surge suppressor ติดตั้งมาให้ในตัว
Contactor มีหลักการทำงานโดยการป้อนไฟเลี้ยงไปที่ชุดขดลวดเพื่อสร้างฟลักซ์แม่เหล็ก เกิดแรงให้คอนแทคเตอร์ต่อหน้าสัมผัส ซึ่งการป้อนไฟเลี้ยงไปที่ชุดขดลวดนั้นทำให้เกิดพลังงานสะสม โดยในจังหวะที่คอนแทคเตอร์เปิดหน้าสัมผัส (หยุดป้อนไฟเลี้ยงไปที่ชุดขดลวด) จะมีโอกาสที่แรงดันไฟกระชากเกิดขึ้น ซึ่งอุปกรณ์ AF contactor ของเอบีบี ได้มีการออกแบบวงจรควบคุมที่มี Surge Suppressor มาให้ในตัว ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม และสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้


Discover more