เครื่องสำรองไฟฟ้าเอบีบีรุ่น MegaFlex


คุณรู้หรือไม่ว่า...

...MegaFlex คือ UPS รุ่นใหม่ล่าสุดจากเอบีบีที่มีขนาดเล็กที่สุด

megaflex.png

เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพและป้องกันการหยุดชะงักจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าขาเข้าที่อาจเกิดจากแรงดันไฟฟ้ากระชาก แรงดันไฟฟ้าตก ความล้มเหลวของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด และความแตกต่างของความถี่ไฟฟ้า

ด้วยปริมาณการใช้ข้อมูลแบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เคย  ศูนย์ข้อมูล หรือ Data Centers จึงมีความสำคัญต่อการนำเข้า การคำนวณ การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูลทั้งหมดนี้ ดังนั้นศูนย์ข้อมูลทุกแห่งจึงใช้ระบบสำรองไฟฟ้า(UPS) เพื่อให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์และชิ้นส่วนที่มีความละเอียดอ่อนทั้งหมดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงน้อยที่สุดในระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า

เครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของ ABB รุ่น MegaFlex DPA ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าศูนย์ข้อมูลในปัจจุบันที่มีความต้องการพลังงานเพิ่มสูงขึ้นนั้น จะสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โซลูชั่น MegaFlex DPA เป็นโซลูชั่นที่ยั่งยืน และให้ประสิทธิภาพถึงระดับสูงสุดเท่าที่มี (ด้วยค่าประสิทธิภาพร้อยละ 97.4)  

เครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของ ABB รุ่น MegaFlex DPA ส่งมอบความพร้อมใช้งานและความน่าเชื่อถือที่ 99.9999% โดยเป็นเครื่องสำรองไฟที่มีขนาดเล็กที่สุดในตลาด ซึ่งเล็กกว่าถึง 45% เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นที่มีระดับพลังงานเท่ากันของแบรนด์อื่น

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ เนื่องจากมีการใช้พลังงานจำนวนมหาศาล ดังนั้นทุกๆค่าเปอร์เซนต์ของการปรับปรุงประสิทธิภาพจะช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้อย่างมีนัยยะ และนั่นหมายถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย MegaFlex DPA ลดการสูญเสียของพลังงาน 30% อย่างแท้จริงวันต่อวัน ปีต่อปี


 

Discover more

contact us

Contact us

Select region / language