Data Center_V1

高效能資料中心的關鍵基礎

01 穩定性

資料中心的可靠性正日益受到智慧自動化、預測性維護,以及電力與冷卻系統內建備援設計的影響。營運商採用 AI 監控與具韌性的混合式架構,以確保全年無休(24/7)的持續運作。
02 高效率
資料中心的效率來自 AI 驅動的最佳化技術、先進冷卻解決方案,以及再生能源的整合。模組化設計與高效率電力系統不僅降低能耗,也同時支援永續發展目標。
03 擴展性
資料中心的擴展性透過模組化、預製化設計與彈性基礎架構持續提升,得以在不影響既有營運的情況下快速擴充。雲端整合與標準化元件讓系統能夠順暢成長,以因應不斷攀升的數位需求。

將資料中心的營運需求落實為可衡量的成效

讓節能成為回本的動力
提升能源效率,就是創造真實利潤。透過智慧化的資料中心冷卻方案,最高可降低 60% 能耗。結合 ABB 的 PLC、變頻驅動器與高效率馬達,使冷卻系統依需求運行,有效減少能源浪費與營運成本,同時加速邁向永續目標。

打造可控且穩定的電力品質
不穩定的電力與諧波,將影響系統運行並推高成本。ABB 超低諧波變頻驅動器可將總諧波電流失真(THDi)控制在 3% 以下,為資料中心提供乾淨且穩定的電力環境。無需大型濾波器或過度設備配置,在符合 IEEE 與 IEC 標準的同時,降低硬體成本並保護關鍵負載。
值得信賴的可靠性
採用經驗證的 ABB 驅動器、馬達與發電機,確保資料中心 24/7 穩定運作。專為關鍵任務設計的設備,提供不中斷的效能與高度可靠性,讓系統隨時維持最佳狀態,安心無虞。
前瞻性的彈性架構
隨著業務成長,ABB 可與您的資料中心同步擴展。憑藉全球服務網絡與完整產品組合(涵蓋變頻器、馬達、PLC 與相關解決方案),為您提供一站式支援,打造具備未來彈性的基礎設施。

了解更多

產品資訊

超低諧波(ULH)變頻器可為資料中心提供卓越效益,包括優化冷卻系統控制效率、提升供電網路承載能力、強化營運可靠度,並簡化系統整合流程,成為兼顧永續發展與成本效益的理想長期冷卻解決方案。

ACS880 可支援800 VDC直流供電應用,適用於新世代AI資料中心CDU系統。其主要效益包括減少配線成本、提升能量流通效率、降低設備占地面積,以及增強整體系統的可靠性與運行穩定性。此外,ACS880 變頻器同時提供風冷與液冷兩種冷卻方式,以滿足不同應用環境的需求

 

ACS180 與 ACS380 適用於 AI Data Center 冷卻系統中的小功率泵浦、風扇及輔助設備控制。其緊湊尺寸、優異控制性能及多元通訊能力,可協助 OEM 客戶快速整合設備,提升冷卻系統效率與整體可靠性,為新世代液冷應用提供高效且具彈性的驅動解決方案。
  • 聯絡我們

    提交線上洽詢單,我們將盡速與您聯絡

    聯絡我們
Select region / language