PCS100 AVC ist in folgenden Versionen lieferbar

Der PCS100 AVC ist in zwei Varianten lieferbar:

  • AVC-20 zur dauerhaften Regelung von Spannungsschwankungen:
    250 kVA bis 3000 kVA bei 400 V     
  • AVC-40 zur schnellen Regelung von tiefen Spannungseinbrüchen:
    150 kVA bis 3600 kVA bei 400 V     
    150 kVA bis 3600 kVA bei 480 V      
    150 kVA bis 1800 kVA bei 220 V      
  • Kontinuierliche “ONLINE”-Regelung
  • Über- und Unterspannungsregelung
  • Vektorphasenwinkel-Fehlerkorrektur der Spannung
  • Spannungs-Asymmetriekorrektur