Fernüberwachung
Das GDM ermöglicht den Fernzugriff für Überwachungszwecke. Die folgenden Überwachungsanschlüsse sind verfügbar:
| Remote Web Pages | HTML-Server - Ethernet-Anschluss | Standard RJ45 |
Remote Web Pages sind eine Reihe von Webseiten, deren Format identisch ist mit dem Format des GDM und die über einen integrierten Webserver via GDM-Ethernet-Anschluss aufgerufen werden. Über diese Schnittstelle können die Benutzer den Status und Betriebsparameter per Fernzugriff abrufen. Die Anzeige und der Download von Ereignis- und Wartungsprotokollen sind ebenfalls möglich.
Der Zugriff erfolgt über den Ethernet- Anschluss des GDM; Webseiten können in jedem gängigen Webbrowser auf einen am selben Netzwerk angeschlossenen Gerät angezeigt werden.
Die Verbindung mit Modbus TCP erfolgt auch über den Ethernet-Anschluss der GDM-Benutzerschnittstelle.
Auf Betriebsparameter, wie zum Beispiel Spannungen, Stromstärken und Leistungspegel, ist der schreibgeschützte Zugriff möglich.