Technische Spezifikationen PCS100 AVC

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Modellpalette

Nenndaten

150 - 2400 kVA
Hinweis: Höhere Leistung auf Anfrage lieferbar


Netz - Eingang
Nenneinspeisespannung (je nach Modell)   

220 V (200 V – 220 V)

400 V (380 V - 415 V)

480 V (380 V – 480 V)

Hinweis: Der Betrieb mit einer niedrigeren Spannung als der Nennspannung hat weniger kVA pro Modul zur Folge. Weitere Informationen siehe Nenndaten tabellen.
 Spannungstoleranz  

± 10%

Hinweis: kontinuierliche Regelung lieferbar Einzelheiten siehe

2.2 Korrekturfunktionen

Nenneinspeisespannung  50 Hz oder 60 Hz
Frequenztoleranz  ± 5 Hz
Maximale Speisespannung
 110%
Netzsystem
 

3 Phasen + Nullleiter (4-Leiter) Mitte massebezogen (TN-S)

Asymmetrisch geerdet mit 220 V
Überspannungskategorie  III
Frequenztoleranz Siehe Tabelle mit Modellen in Abschnitt 6
Maximale Speisespannung  > 500ms

 Last - Ausgang

Spannung

Anpassung an Eingangsnennspannung

Hinweis: Ausgangsspannung kann um ± 10% in Schritten von 0,1% eingestellt werden

Spannungsregelung

± 1% typisch

± 2% maximal

Ersatzserienwiderstand

< 4% (je nach Modell)

Verschiebungsleistungsfaktor

-0 bis +0,9

Scheitelfaktor

3.0

Überlastbarkeit ab 100% Speisespannung

150% Überlast für mindestens 30 Sekunden, einmal alle 500 Sekunden


Leistung

Effizienz

>98% (typisch 99%)

Korrektur-Reaktionszeit bei Spannungseinsbruch

Anfänglich < 250 µs

Vollständig < ½ Zyklus

Einbruchtiefe für vollständige Korrektur

30% oder 40%

Teilkorrektur-Leistungsminderungsbedingungen

1,0 PF bei 80% Last

0,8 PF bei 100% Last

Hinweis: Siehe Dokument 2UCD070000E020
PCS100 AVC Detaillierte Leistungskurven


 Bypass

Leistung

100% der Modell-Nennleistung (kVA)

Maximale Überlastbarkeit

(im Bypassbetrieb)

 

125% für 10 Minuten

150% für 1 Minute

500% für 1 Sekunden

2000% für 200 ms

Umschaltzeit

Zum Bypass < 0,5 ms

Zum Wechselrichter < 250 ms

Ersatzserienwiderstand

Bypass  < 2,5% typisch


 Einspeisetransformator

Transformatortyp

Trocken

Isolation

UL-Klasse N, 200° C im Betrieb

Beschichtung

Tauchlackierung für Feuchtigkeitsbeständigkeit

Frequenz

50-Hz- oder 60-Hz-Modelle

 

Vektorgruppe

Diii (delta + 3 unabhängige Wicklungen)

 


 Normen und Zertifizierungen

Qualität

ISO 9001

Kennzeichnung

CE, C-Tick

Sicherheit

IEC 62103

Elektromagnetische Verträglichkeit

Emissionen:

CISPR 11 Class A Group 1

Störfestigkeit:

IEC 61000-6-2

Leistung

Semi F47 durch Test

IEC 61000-4-34


Umwelt

Betriebstemperaturbereich

0° C bis 50° C

32° F bis 122° F

Temperaturbedingte Leistungsminderung

Über 40° C, Leistungsminderung bei 2% Last pro °C bis zu einem Maximum von 50° C

Aufstellhöhe

< 1000 m ohne Leistungsminderung

Höhenbedingte Leistungsminderung

1% alle 100 m

über 1000 m

Maximal 2000 m

Wechselrichterkühlung

Zwangsbelüftung

Transformatorkühlung

Lüfter

Luftfeuchtigkeit

< 95%, Kondensation nicht zulässig

Verschmutzungsgrad

2

Geräuschpegel

< 75 dBA bei 2 m


 Gehäuse

Gehäusetyp

IP20 / NEMA 1

Gehäuseoptionen

IP21 mit optionalem Dachmontagesatz

IP-Klasse des HMI-Panels (GDM)

IP54 (von vorn)

Material

Elektrolytisch verzinktes Stahlblech

Blechstärke

Seite und Rückseite

1,5 mm

Blechstärke

Tür

2 mm

Beschichtung

Standardmäßige Epoxy-Polyester-Pulverbeschichtung

Farbe

RAL7035

Gehäusezugang

Türen mit Schloss


 Service

Durchschnittliche Reparaturzeit

30 Minuten aufgrund Modulwechsel

Diagnose

Nicht flüchtiger Ereignis- und Wartungsspeicher

Fernüberwachung

Optionale sichere Verbindung mit ABB


 Stromqualität Ereignisüberwachung

Aufgezeichnete Ereignisse

Spannungseinbruch (RMS)

Überspannung (RMS)

Ereigniserfassung

Eingangsspannung

Einbruchsschwellenwert

90% der Netzspannungs-Standardeinstellung

(vom Benutzer einstellbar)

Überspannungsschwellenwert

110% der Netzspannungs-Standardeinstellung

(vom Benutzer einstellbar)

Genauigkeit

Spannung ±  2%

Dauer 10 ms


 

Benutzerschnittstelle

Benutzerschnittstelle

8,4”-Farb-Touchscreen

Touchscreen

Vollständige Parametersteuerung

Steuereingänge

Start / Stopp / Reset-Digitaleingänge

Steuerausgänge

Betriebs-, Warn- und Störungsrelais


 

Serielle Kommunikation

Zugangsprotokoll

Ethernet

Modbus TCP