| Spannung | 380 - 480 V ± 10% (andere Spannungen über Transformator) |
| Netzsystem | 3-phasig |
| Frequenz | 50 oder 60 Hz |
| Frequenzbereich | ± 5 Hz |
| Überspannungskategorie | III |
| Max. Störungskapazität | 65 kA |
| Effizienz | > 97,7% (bei 480 V) |
| Überlast- und Kurzschlussschutz | Strombegrenzter Ausgang (200%) |
| Nennleistung | 100 kVA bis 2000 kVAr
(andere Nennleistungen auf Anfrage) |
| Oberschwingungskorrektur | Ja |
| Ausgleich von Stromasymmetrien | 25% des Nennstroms |
| Typ | 8,4” LCD- Farb-Touchscreen |
| Kommunikationstyp | Ethernet |
| Funktionen | HTML-Server (nur Überwachung) Modbus-TCP (nur Überwachung) |
| IEC-Verschmutzungsgrad | 2 |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C (Leistungsminderung -2% Strom pro 1°C über 40°C) |
| Höhenbedingte Leistungsminderung | 1,0% / 100 m für Aufstellhöhen über 1000 m, 2000 m maximum |
| Luftfeuchtigkeit | < 95%, Kondensation nicht zulässig |
| Geräuschpegel | < 75 dBA typisch in 1 m Abstand |
| IP-Gehäusetyp | IP20 / NEMA 1 (Standard) |
| IP-Klasse des HMI-Panels (GDM) | IP54 (von vorn) |
| Material | Elektrolytisch verzinktes Stahlblech |
| Farbe | RAL 7035 |
| Blechstärken an den Seiten und hinten | 1,5 mm |
| Blechstärke - Tür | 2 mm |
| Gehäusezugang | Türen mit Schloss |
| IEC62103 Elektrische Geräte für den Einsatz in elektrischen Anlagen |
|
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.