Energiespeicherlösungen

Kompletter Schutz

energy storage solutions


Eine sichere Energieversorgung ist die Grundlage für den Erfolg und die Kontinuität vieler Unternehmen – dies gilt sowohl für Industrieanlagen, Büros, Gesundheitseinrichtungen, Versorgungsunternehmen als auch Rechenzentren. Wenn Sie für Ihre kritischen Anwendungen Energieschutz benötigen, bieten die Energiespeicherlösungen von ABB kompletten Schutz und die Leistung, die Sie brauchen.

Heutzutage ist eine grosse Zahl an verschiedenen Batteriesystemen erhältlich, die unterschiedliche Funktionen liefern und in diversen Umgebungen und unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen laufen.

Das ABB-Expertenteam für Energiespeicherung bietet hochwertige Beratungsdienste, um sicherzustellen, dass die Kunden die beste Leistung aus ihren Energiespeicherprodukten erhalten.

Die USV-Anwendungen von ABB nutzen zahlreiche Energiespeicherlösungen, Blei-Säure-Batterien (LA) sind derzeit die verbreitetste Technologie. Unter besonderen Umständen mit speziellen Anforderungen werden auch Nickel-Cadmium oder Lithium-Ionen-Batterien verwendet. Lithium-Ionen-Batterien sind eine schnell wachsende Technologie, die bei hoher Energie- und Stromdichte eingesetzt wird. Eine lange Batterielebensdauer ist dabei die wichtigste Voraussetzung.

Meistens stehen die kapitalintensiven Energiespeichersysteme ungenutzt herum oder speichern mehr Energie als nötig. Diese ungenutzte Leistung kann genutzt werden, um das Netz zu stützen und eine Einnahmequelle für USV-Besitzer zu eröffnen. Durch diese zusätzlichen Dienste können USV-Besitzer den Wandel zu erneuerbaren Energien unterstützen, neue Einkommensquellen erschliessen und Betriebskosten und Energierechnungen senken.



Schwerpunktbereiche



Relevante Links



Select region / language