Beispielhaft einfach
Diese Plug-and-play-Lösung zum Schutz der Stromversorgung wurde von den weltweit renommiertesten Entwicklern von USVs konzipiert, um das Leben für den Nutzer einfacher zu machen:
• Ein intuitives LCD-Display (Pro) und ein LED-Touchscreen (Up) ermöglichen das Ablesen der Parameter mit einem Minimum an Aufwand.
USB- und RS232-Schnittstellen ermöglichen den Zugang zur Aussenwelt.
• Dedizierte RJ11/RJ45-Buchsen schützen verbundene Telekommunikationsgeräte.
• Und dank einer integrierten Kaltstartfunktion können die USVs bei Bedarf selbstständig hochfahren.
Batteriepflege
Die internen Batterien der USV mit verbesserter Laufzeit bieten eine jahrelange, stabile und wartungsarme Nutzungsdauer und lassen sich leicht ersetzen. Eine umfassende Batteriemanagement-Suite und eine Ventilatorkühlung stellen sicher, dass die Batterien nicht überbelastet und überladen, zu tief entladen oder überhitzt werden. Die PowerValue 11LI Pro lässt sich mit einer USV-Managementsoftware auf einem PC verbinden, um eine Fernüberwachung und -verwaltung einer oder mehrerer USVs in einer vernetzten Umgebung (LAN oder Internet) zu ermöglichen. Die Software verhindert nicht nur Datenverlust durch Stromausfall und Safety-Shutdown, sondern speichert auch Programmierdaten und USV-Abschaltpläne. ABBs Erfahrung in den Bereichen Konstruktion, Technologie und Qualität beim Engineering von High-End-USVs spiegelt sich in den netzinteraktiven Modellen PowerValue 11LI Up und Pro wider. Das Ergebnis ist eine USV, die vollständigen Schutz und Sicherheit für IT-Anwendungen mittlerer Grösse bietet.