PowerValue 11T G2

Einphasige USV von 1 kVA bis 10 kVA

ABBs PowerValue 11T G2 ist eine einphasige unterbrechungsfreie Online-Versorgung (USV) mit Doppelwandlung, die eine saubere und zuverlässige Stromversorgung von bis zu 10 kW pro Einzel-USV für Ihre kritischen einphasigen Anwendungen garantiert. Neben der Spannungsversorgung für Serverraum, Werbetafeln, Drehkreuze, Laborgeräte, Verkehrssignal-Systeme, Geld- oder Verkaufsautomaten sorgt die PowerValue 11T G2 auch für eine Konditionierung der eingehenden Leistung, um Spannungsspitzen, -überhöhungen, - unterbrechungen, Rauschen und Oberschwingungen zu eliminieren.

Ausgestattet mit einer spannungs- und frequenzunabhängigen (VFI) Topologie, spart die PowerValue 11T G2 Kosten durch die Minimierung von Energieverlusten mit einer doppelten Umwandlungseffizienz von bis zu 95 Prozent (bis zu 98 % im ECO-Modus).

Zwei oder drei Einheiten können parallel geschaltet werden, um die Leistungsabgabe auf bis zu 30 kW zu erhöhen oder um Redundanz zu schaffen.

 

Im Fokus

Highlights
Produktmerkmale
Technische Daten [EN]
Dokumente
Hohe Zuverlässigkeit
  • Die Doppelwandler-Technik schützt die Verbraucher vor allen Eingangsstörungen
  • Redundanter Parallelbetrieb von bis zu drei Einheiten möglich (nur 6–10 kVA-Einheiten)
  • Vom Anwender austauschbare Batterien
  • Hohe Eingangsspannungstoleranz

Geringe Betriebskosten

  • Skalierbare Laufzeit
  • Hohe Betriebseffizienz
  • Geringe Installations- und Aufrüstungskosten
  • Kompaktes Design
  • Ausgangleistungsfaktor 1,0 (nur 6–10 kVA)

Flexibles Design

  • Vielfältige Anschlussoptionen
  • Jede USV lässt sich für eine erweiterte Laufzeit mit bis zu vier parallelen Batteriemodulen verbinden
  • Einstellbare Gleichspannung und Ladestrom des Batterieladegerätes
  • Modelle mit verlängerter Backup-Zeit erhältlich
  • Höchste im Marktsegment erhältliche Energiedichte

Effizientes Servicekonzept

  • Integrierter, manuell bedienbarer Wartungs- Bypass-Schalter (nur 6–10 kW)
  • Einfache Einrichtung und Wartung (Plug-and-play)
  • Benutzerfreundliches Display
  • Fernüberwachungsoptionen

Die PowerValue 11T G2 bietet mit ihrer kostengünstigen ABB-USV-Technologie höchste Leistung und ist nun für Bereiche mit geringeren Leistungsanforderungen erhältlich: Kleine Serverräume, kritische Labor- oder Industriegeräte, Sicherheitsinstallationen und Anwendungen mit vergleichbarer Leistungsklasse können nun von einem der 12 PowerValue 11T G2 Modelle profitieren.

Mit der kleinsten erhältlichen Stellfläche einer Online-USV ist die PowerValue 11T G2 mit echter Online-Doppelwandlung ausgestattet. Diese bietet eine flexible Ausgangsfrequenz und isoliert die USV von Eingangsstörungen, so dass die Verbraucher nur stabilen, gut geregelten, störungsfreien, reinen Sinuswellen-Wechselstrom erhalten.


Eine Nenn-Ausgangsleistungsfaktor von bis zu 1,0 (kVA = kW) heisst, dass die PowerValue 11T G2 eine bis zu 11 % höhere Wirkleistung aufweist als eine USV mit einem Leistungsfaktor von 0,9. Die USV ist für moderne IT-Lasten optimiert und hilft den Anwendern bei der Reduzierung ihresEnergiebudgets mit einer doppelten Umwandlungseffizienz von bis zu 95 Prozent (bis zu 98 % im ECO-Modus).
  • Geringe Störung der Versorgungsleitungen: Eingangs-PF ≥ 0,995 bei voller linearer Last – THDi < 3 %
  • Flexible Konfiguration für skalierbare Laufzeit: USV und EBM mit oder ohne Batterien (langes Backup)
  • Einstellbare Gleichspannung und Ladestrom des Batterieladegerätes.
  • Digitale Lade-Technologie sorgt für eine genaue Ladestromregelung und verringert Ladestromschwankungen.
  • Die USV wird mit einer eingebauten parallelen Leiterplatte und parallel geschalteten Kabeln ausgeliefert.
  • Für diese Installation wird keine zusätzliche Hardware benötigt.


GENERA DATA

UPS frame rated power

1 / 2 / 3 / 6 / 10 kVA

UPS module rated power

-

UPS output rated PF

0.9 - 1.0

Max no of parallel frames

Up to 3 units (model dependent)

Max no of parallel modules across frames

-

Max system power

30 kW

Wiring 1-ph + N + PE
UPS type Standalone tower

Topology

Online double conversion

INPUT

Nominal input voltage

220 / 230 / 240 VAC (1 - 3 kVA)
208 / 220 / 230 / 240 VAC (6 - 10 kVA)

Voltage range

100 - 300 VAC (1 - 3kVA)
100 - 276 VAC (6 - 10 kVA)

Frequency range

45 - 55 Hz / 54 - 66 Hz
45 - 55 Hz / 54 - 66 Hz (extendable to 40~70 Hz at load < 60%)

Current THD at 100% load

5% with full resistive load (1 - 3 kVA)
<3% with full resistive load (6 - 10 kVA)

Power Factor at 100% load

≥0.99 (1 - 3 kVA)
≥0.995 (6 - 10 kVA)

OUTPUT

Rated output voltage (load dependent)


220 / 230 / 240 VAC (1 - 3 kVA)
208 / 220 / 230 / 240 VAC (6 - 10 kVA)

Voltage THD (with linear load)

<2% linear load, <6% non linear load (1 - 3 kVA)
<1% linear load, <5% non linear load (6 - 10 kVA)

Rated frequency

50 or 60 Hz

EFFICIENCY

Double conversion

Up to 95%

Eco-mode

Up to 98%

COMMUNICATIONS

User interface

LCD

Communication ports

SNMP; ModBus; AS400; Environmental monitoring sensor probe

Software

Monitoring and shutdown software available as option

Technical specifications are subject to change without notice. 


Loading documents

Informationen zu anderen Leistungsschutzlösungen

Select region / language