DPA 250 S4 (Modular)

Die energieeffizienteste USV auf dem Markt


Die DPA 250 S4 verfügt über eine hocheffiziente, modulare Architektur, die höchste Zuverlässigkeit für umweltbewusste Unternehmen bietet und zudem keine Ausfallzeiten und niedrige Betriebskosten gewährleistet. Die DPA 250 S4 wurde speziell für kritische, hochdichte Computerumgebungen wie kleine bis mittlere Rechenzentren entwickelt.  

Die DPA 250 S4 zeichnet sich durch ihre fortschrittlichen Funktionen wie die transformatorlosen IGBT-Wandler aus, die über eine dreistufige Topologie mit überlappender Ansteuerung verfügen und einen marktführenden Wirkungsgrad von 97,6 Prozent für das USV-Modul ermöglichen. Diese hohe Effizienz reduziert die Betriebskosten und minimiert die Umweltbelastung.
 
Die modulare USV basiert auf einer dezentralen Parallelarchitektur (DPA™), bei der jedes USV-Modul eine eigene USV ist und über alle wesentlichen Funktionseinheiten verfügt. DPA erhöht die Systemzuverlässigkeit und Verfügbarkeit im Vergleich zu anderen modularen USV-Lösungen auf dem Markt, da es eine inhärente Redundanz zwischen den USV-Modulen auf allen Funktionsebenen gibt.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kontaktieren Sie uns

Vorteile der DPA 250 S4

effizienz
Hohe Effizienz

Die Entscheidung für eine USV mit hoher Effizienz spart Betriebskosten und minimiert die Auswirkungen auf die Umwelt.

reliability
Maximale Zuverlässigkeit

Mit der zuverlässigsten DPA-Architektur ist jedes Modul in der Lage, unabhängig voneinander zu arbeiten.

abb-picto-easy-dali-commissioning
Kurze Servicezeit

Durch die Positionierung der einzelnen Komponenten in den Modulen wird die Wartung schneller und sicherer.

Erfahren Sie mehr

Unser Produktsortiment

Select region / language