Bis zu 10 Einheiten können parallel angeschlossen werden, um mehr als ein Megawatt USV-Leistung oder redundante Notstromversorgung zu erhalten.
Diese Modularität bedeutet, dass die Kapazität des USV-Systems so dimensioniert werden kann, dass sie den Anforderungen an die nutzbare Ausgangsleistung entspricht, und dass neue Kapazitäten hinzugefügt werden können, wenn sich die Anforderungen ändern. Dies führt zu erheblichen Energieeinsparungen über die gesamte Lebensdauer der USV.
Platzsparend und wartungsfreundlich
Das kompakte mechanische Design begrenzt die Stellfläche auf nur 0,30 m², während der Kreislauf von vorne nach oben die Installation direkt an einer Wand ermöglicht. Für die Wartung ist nur der Zugang von vorne erforderlich. Dadurch wird die gesamte Stellfläche einschliesslich der Wartungsfreiräume reduziert und die Wartungs- und Instandhaltungszeiten verkürzt.