|
Nennleistung USV-Schrank
|
20–120 kVA (3 ph);
20–80 kVA (1 ph)
|
|
Nennleistung USV-Modul
|
50–40 kVA
|
|
USV-Ausgangsleistungsfaktor
|
1.0
|
|
Maximale Anzahl parallel geschalteter Schränke
|
2 (Redundanz)
|
|
Maximale Anzahl schrankübergreifend parallel geschaltete Module
|
6
|
|
Maximale Systemleistung
|
120 kVA
|
|
Verdrahtung
|
3 ph + N + PE (3 ph);
1 ph + N + PE (1 ph);
|
|
USV-Typ
|
Modular (DPA)
|
|
Topologie
|
Online-Doppelumwandlung
|
|
Nenneingangsspannung
|
400/230 V AC, andere auf Anfrage
|
|
Spannungsbereich
|
Für Lasten
|
|
Frequenzbereich
|
50 oder 60 Hz (wählbar)
|
|
Harmonische Verzerrung Strom bei 100 % Last
|
≤ 4 %
|
|
Leistungsfaktor bei 100 % Last
|
0.99
|
|
Nennausgangsspannung
(lastabhängig)
|
400/230 V AC (3 ph);
230 V AC (1 ph)
|
|
Harmonische Verzerrung Spannung (mit linearer Last)
|
|
|
Nennfrequenz
|
50 oder 60 Hz (wählbar)
|
|
Doppelumwandlung
|
Bis 96 %
|
|
Eco-Modus
|
98,5 %
|
|
Benutzerschnittstelle
|
System-Grafikdisplay (Mensch-Maschine-Schnittstelle) +
USV-Modul LCD-Feld
|
|
Kommunikationsanschlüsse
|
SNMP, ModBus, potenzialfreie Kontaktsteckplätze, potenzialfreie Kontakte
|
|
Software
|
Überwachungs- und Abschaltsoftware optional lieferbar
|
Technische Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.