Aktiver Spannungsregler

Produktvarianten AVC-20 und AVC-40

 

AVC-40 zur schnellen Regelung von tiefen Spannungseinbrüchen:

  • Anwendungen:
    • Korrektur von Spannungseinbrüchen (bswp. verursacht durch Unwetter)
    • Typische Branchen: Halbleiter, Pharmazie, Nahrungsmittel- und Getränke, Automotive...
  • 150 kVA bis 3600 kVA bei 400 V
  • 150 kVA bis 3600 kVA bei 480 V
  • 150 kVA bis 1800 kVA bei 220 V      

AVC-20 zur dauerhaften Regelung von Spannungsschwankungen:

  • Anwendungen:
    • Verbraucher mit sehr geringer Spannungstoleranz (bswp. Laser-Scheißmaschinen)
    • Bei stark schwankendem Versorgungsnetz (bspw. in Entwicklungsländern)
  • 250 kVA bis 3000 kVA bei 400 V   

 

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns.

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns