Der aktive Spannungsregler PCS100 AVC-40 ist auf die Korrektur von Spannungseinbrüchen in gewerblichen und industriellen Anwendungen ausgelegt. Er ist in einem Leistungsbereich von 150 kVA bis 3600 kVA erhältlich, höhere Leistungen auf Anfrage.
Selbst die modernsten Stromnetze sind nicht perfekt. Netzbedingte Spannungseinbrüche sind in der heutigen Industrie mit ihrem hohen Automatisierungsgrad die häufigste Ursache für Anlagenstörungen. Der PCS100 AVC-40, der auf einer bewährten und zuverlässigen Umrichterplattform aufbaut, ermöglicht eine sofortige Korrektur von Spannungseinbrüchen und Überspannungen und stellt so eine maximale Produktivität sicher.
Der PCS100 AVC-40 eignet sich speziell für große gewerbliche Anwendungen und den Einsatz in der Industrie. Durch sein robustes Design und die hohe Überlastbarkeit kann er mit Bedingungen umgehen, bei denen andere versagen. Er verfügt außerdem über ein internes Bypass-System, das eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung sicherstellt.
Mit einem branchenweit führenden Wirkungsgrad von mehr als 98 Prozent hat der PCS100 AVC-40 eine minimale Abwärme, sodass nur geringe Kosten für Strom und Kühlung anfallen. Der PCS100 AVC-40 benötigt keine Batterien, denn er bezieht die zur Spannungskorrektur benötigte zusätzliche Energie aus dem Netz. Da keine Wartungskosten für Batterien anfallen, sind die Gesamtbetriebskosten des PCS100 AVC-40 sehr niedrig. Das System benötigt wenig Platz und passt bequem in bestehende Technikräume. Dadurch muss kein zusätzlicher Raum geschaffen werden.