Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies
Jetzt suchen
Allgemeine Daten
Leistungsbereich des Systems
100 kW - 3000 kW
Nennleistung pro USV-Modul
100 kW
Nennleistung pro USV-Schrank
500 kW
USV-Ausgangsleistungsfaktor
1,0
Max. Anzahl parallel geschalteter Schränke
Bis zu 6 Schränke
Max. Anzahl parallel geschalteter Module in Schränken
30 Module
Verdrahtung
3-phasig + N + PE
USV-Typ
Modular (DPA)
Topologie
Echte Doppelumwandlung (online)
Eingang
Nenneingangsspannung
220/380, 230/400, 240/415 V AC
Spannungsbereich
150/204 - 264/460 V AC (lastabhängig)
Frequenzbereich
35-70 Hz
Eingangsklirrfaktor THD bei 100% Last
< 3,5%
Leistungsfaktor bei 100% Last
≥ 0,99
Ausgang
Nennausgangsspannung
Spannungsklirrfaktor THD (mit linearer Last)
< 2%
Frequenz
50 oder 60 Hz (wählbar)
Wirkungsgrad
AC-AC
Bis 96%
Eco-Modus
99%
Kommunikation
Benutzerschnittstelle
LCD auf Modulebene + Funktionsabbild
Grafischer System-Touchscreen (einer pro System)
Kommunikationsanschlüsse
USB, RS-232, SNMP-Steckplatz, potenzialfreie Kontakte
Software
Überwachungs- und Abschaltsoftware optional lieferbar
Einhaltung von Vorschriften
Sicherheit
IEC/EN 62040-1
EMV
IEC/EN 62040-2
Leistung
IEC/EN 62040-3
Herstellung
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?
Schnell und einfach mit ABB-Partnern in Kontakt treten