Technische Spezifikationen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


Allgemeine Daten

USV Nennleistung Schrank

250 (N + 1)

USV Nennleistung Modul

50 kW

USV Ausgangspowerfaktor

1.0

Max. Anzahl paralleler USV Schränke

Bis zu 6 Schränke 

Max. Anzahl paralleler Module

Bis zu 30 Module

Maximale Systemleistung

1500 kW

Verkabelung

3ph + N + PE

USV-Typ

Modular (DPA)

Topologie

Online-Doppelwandlung

Eingang

Nennspannung

220/380, 230/400, 240/415 VAC

Spannungsbereich

161/280 - 264/460 VAC

Frequenzbereich

35 - 70 Hz 

Strom THD bei 100% Last

< 3%

Leistungsfaktor bei 100% Last

≥ 0.99

Ausgang

Ausgangsspannung (lastabhängig)

220/380, 230/400, 240/415 VAC

Spannungsverzerrung THDU

< 2% 

Nennfrequenz

50 oder 60 Hz (auswählbar)

Wirkungsgrad

Doppelwandlung

Bis zu 97.6% Modul-Effizienz,
bis zu 97.4% System-Effizenz

Eco-Modus

99%

Kommunikation

Benutzeroberfläche

Grafischer Touchscreen (standardmäßig einer pro System)
Dezentrales LCD- und Funktionsabbild (standardmäßig eines pro Modul)

Kommunikationsanschlüsse

USB, RS-232, SNMP Slot, potentialfreie Kontakte

Software

Überwachungs- und Abschaltsoftware optional lieferbar

Konformität

Sicherheit

IEC / EN 62040-1

EMV

IEC / EN 62040-2

Leistung

IEC / EN 62040-3

Herstellung

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001

Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language