DPA UPScale RI Highlights

  • Kompatibel mit 9"-Rack 
  • Ausgangsleistungsfaktor Eins (kW = kVA)
  • Höchste Leistungsdichte dieser Klasse (40 kW = 0,33 m2, 122 kW/m2)
  • Eingangsleistungsfaktor PF = 0,99
  • Bis zu 95,5 % Wirkungsgrad im Doppelwandlungsmodus und 98 % Wirkungsgrad im Eco-Modus
  • Ladespannung ohne Restwelligkeit erhöht die Batterielebensdauer
  • Breiter Eingangsspannungsbereich (–23 % / +15 %) bei Volllast
  • Bis zu 4 Module im Parallelbetrieb

Möchten Sie mehr wissen?

Bildergalerie

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns