Folgende Modelle der DPA UPScale ST sind lieferbar

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

DPA UPScale ST 40

  • Nennleistung pro USV-Schrank: 40 kW
  • Batterien: 80 x 7/9 Ah
  • Max. redundante Leistung pro Schrank: 20 kW (N+1)
  • Abmessungen (BxHxT): 550 x 1135 x 770 mm
  • Gewicht mit Modulen ohne Batterien (kg): 130-136

DPA UPScale ST 60

  • Nennleistung pro USV-Schrank: 60 kW
  • Batterien: 240 x 7/9 Ah
  • Max. redundante Leistung pro Schrank: 40 kW (N+1)
  • Abmessungen (BxHxT): 550 x 1975 x 770 mm
  • Gewicht mit Modulen ohne Batterien (kg): 229-238
 

DPA UPScale ST 80

  • Nennleistung pro USV-Schrank: 80 kW
  • Batterien: nur extern
  • Max. redundante Leistung pro Schrank: 60 kW (N+1)
  • Abmessungen (BxHxT): 550 x 1135 x 770 mm
  • Gewicht mit Modulen ohne Batterien (kg): 257-169
 

DPA UPScale ST 120

  • Nennleistung pro USV-Schrank: 120 kW
  • Batterien: nur extern
  • Max. redundante Leistung pro Schrank: 100 kW (N+1)
  • Abmessungen (BxHxT): 550 x 1975 x 770 mm
  • Gewicht mit Modulen ohne Batterien (kg): 245-263
 

DPA UPScale ST 200

  • Nennleistung pro USV-Schrank: 200 kW
  • Batterien: nur extern
  • Max. redundante Leistung pro Schrank: 180 kW (N+1)
  • Abmessungen (BxHxT): 550 x 1975 x 770 mm
  • Gewicht mit Modulen ohne Batterien (kg): 360-389

DPA UPScale ST 200

  • Nennleistung pro USV-Schrank: 200 kW
  • Batterien: nur extern
  • Max. redundante Leistung pro Schrank: 180 kW (N+1)
  • Abmessungen (BxHxT): 550 x 1975 x 770 mm
  • Gewicht mit Modulen ohne Batterien (kg): 360-389

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns