DPA UPScale ST

Technische Daten

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Allgemeine Daten

Leistungsbereich des Systems

10 kW – 200 kW

Nennleistung pro USV-Modul

10 / 20 kW

Nennleistung pro USV-Schrank

80 / 60 / 120 / 200 kW

USV-Ausgangsleistungsfaktor

1,0

Max. Anzahl parallel geschalteter Schränke

1 Schrank

Max. Anzahl parallel geschalteter Module in Schränken

10 Module

Verdrahtung

3-phasig + N + PE

USV-Typ

Modular (DPA)

Netzwerk-Topologie:

Echte Doppelumwandlung (online)


Eingang

Nenneingangsspannung

220/380, 230/400, 240/415 V AC

Spannungsbereich

150/204 - 264/460 VAC (lastabhängig)

Frequenzbereich

35-70 Hz

Eingangsklirrfaktor THD bei 100% Last

< 3%

Leistungsfaktor bei 100% Last

≥ 0,99


Ausgang

Nennausgangsspannung

220/380, 230/400, 240/415 V AC

Spannungsklirrfaktor THD (mit linearer Last)

< 1,5%

Frequenz

50 oder 60 Hz (wählbar)


Wirkungsgrad

AC-AC

Bis 96%

Eco-Modus

98%


Kommunikation

Benutzerschnittstelle

LCD auf Modulebene + Funktionsabbild

Externes Systemdisplay optional

Kommunikationsanschlüsse

USB, RS-232, SNMP-Steckplatz, potenzialfreie Kontakte

Software

Überwachungs- und Abschaltsoftware optional lieferbar


Einhaltung von Vorschriften

Sicherheit

IEC/EN 62040-1

EMV

IEC/EN 62040-2

Leistung

IEC/EN 62040-3

Herstellung

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.




  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language