PowerScale

Technische Daten

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Allgemeine Daten

Leistungsbereich des Systems

10 kVA – 1000 kVA

Nennleistung pro USV-Schrank

10/9-15/13,5-20/18-25/22,8-30/27-40/36-50/45 kVA/kW

USV-Ausgangsleistungsfaktor

0,9

Max. Anzahl parallel geschalteter Schränke

Bis zu 20 Einheiten

Verdrahtung

3-phasig + N + PE

USV-Typ

Standalone-Tower

Netzwerk-Topologie:

Echte Doppelumwandlung (online)

Eingang

Nenneingangsspannung

220/380, 230/400, 240/415 V AC

Spannungsbereich

150/204 - 264/460 VAC (lastabhängig)

Frequenzbereich

35-70 Hz

Eingangsklirrfaktor THD bei 100% Last

≤ 3%

Leistungsfaktor bei 100% Last

≥ 0,99

Ausgang

Nennausgangsspannung

220/380, 230/400, 240/415 V AC

Spannungsklirrfaktor THD (mit linearer Last)

< 2%

Frequenz

50 oder 60 Hz (wählbar)

Wirkungsgrad

AC-AC

Bis zu 95,5%

Eco-Modus

98%


Kommunikation

Benutzerschnittstelle

LCD + Funktionsabbild

Kommunikationsanschlüsse

USB (optional), RS-232, SNMP-Steckplatz, potenzialfreie Kontakte (optional)

Software

Überwachungs- und Abschaltsoftware optional lieferbar


Einhaltung von Vorschriften

Sicherheit

IEC/EN 62040-1

EMV

IEC/EN 62040-2

Leistung

IEC/EN 62040-3

Herstellung

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language