Folgende Modelle der PowerWave 33 sind lieferbar

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

PowerWave 3360-80-100 kW

  • Nennleistung pro USV-Schrank: 60-80-100 kW
  • Batterien: nur extern
  • Redundanz: möglich durch Parallelbetrieb von Einheiten
  • Parallelbetrieb: Bis zu 10 Einheiten
  • Abmessungen (BxHxT): 615 x 1954 x 480 mm oder 615 x 1978 x 480 mm
  • Gewicht ohne Batterien (kg): 205-225-230

PowerWave 3360-80-100 kW mit Batterieschrank A

  • Nennleistung pro USV-Schrank: 60/54 - 80/72 - 100/90 kVA/kW
  • Batterien: 80 x 28 Ah
  • Redundanz: möglich durch Parallelbetrieb von Einheiten
  • Parallelbetrieb: Bis zu 10 Einheiten
  • Abmessungen (BxHxT): 850 x 1820 x 750 mm
  • Gewicht ohne Batterien (kg): 250-260-285   

PowerWave 3360-80-100 KW mit Batterieschrank B

  • Nennleistung pro USV-Schrank: 60/54 - 80/72 - 100/90 kVA/kW
  • Batterien: 120 x 28 Ah
  • Redundanz: möglich durch Parallelbetrieb von Einheiten
  • Parallelbetrieb: Bis zu 10 Einheiten
  • Abmessungen (BxHxT): 1100 x 1920 x 750 mm
  • Gewicht ohne Batterien (kg): 260-270-295

PowerWave 33120-160-200 KW

  • Nennleistung pro USV-Schrank: 200 kW
  • Batterien: extern
  • Redundanz: möglich durch Parallelbetrieb von Einheiten
  • Parallelbetrieb: Bis zu 10 Einheiten
  • Abmessungen (BxHxT): 850 x 1820 x 750 mm
  • Gewicht ohne Batterien (kg): 280-290-310  

PowerWave 33, 250-300 KW

  • Nennleistung pro USV-Schrank: 250-300 kW
  • Batterien: extern
  • Redundanz:  möglich durch Parallelbetrieb von Einheiten
  • Parallelbetrieb: Bis zu 10 Einheiten
  • Abmessungen (BxHxT): 1100 x 1920 x 750 mm
  • Gewicht ohne Batterien (kg): 390-410

PowerWave 33, 400-500 kW

  • Nennleistung pro USV-Schrank: 400-500 kW
  • Batterien: extern
  • Redundanz:  möglich durch Parallelbetrieb von Einheiten
  • Parallelbetrieb: Bis zu 10 Einheiten
  • Abmessungen (BxHxT): 1650 x 1994 x 850 mm
  • Gewicht ohne Batterien (kg): 950-1000
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language