PowerWave 33

Weitere Produktinformationen

Optionen und Zubehör

    Standard

    • Rückspeiseschutz
    • Bausatz für die Parallelschaltung (eine zusätzliche Platine + ein Paralleladapter)
    • Kabel zur Parallelschaltung in verschiedenen Längen
    • Synchronisationsbausatz (nur zusammen mit dem Bausatz für die Parallelschaltung)
    • Anschlüsse (SNMP, Multidrop usw.) 
    • Bausatz für Kabeleinführung oben (400-500 kW) 
    • Manueller Bypass-Schalter (Standard bei 60-300 kW – optional 400-500 kW)

    Auf Anfrage

    • E/A- Transformatoren
    • Schutzart IP 21 (nur 60-300kW)

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language