PowerWave 33

Technische Daten

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Allgemeine Daten

Leistungsbereich des Systems

60 kW – 5000 kW

Nennleistung pro USV-Schrank

160 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 kW

USV-Ausgangsleistungsfaktor

0,99

Max. Anzahl parallel geschalteter Schränke

Bis zu 10 Einheiten

Verdrahtung

3-phasig + N + PE

USV-Typ

Standalone-Tower

Netzwerk-Topologie:

Echte Doppelumwandlung (online)


Eingang

Nenneingangsspannung

220/380, 230/400, 240/415 V AC

Spannungsbereich

150/204 - 264/460 VAC (lastabhängig)

Frequenzbereich

35-70 Hz

Eingangsklirrfaktor THD bei 100% Last

<= 3,5-4 %

Leistungsfaktor bei 100% Last

0,99


Ausgang

Nennausgangsspannung

220/380, 230/400, 240/415 V AC

Spannungsklirrfaktor THD (mit linearer Last)

< 2%

Frequenz

50 oder 60 Hz (wählbar)


Wirkungsgrad

AC-AC

Bis 96%

Eco-Modus

99%


Kommunikation

Benutzerschnittstelle

Grafischer Touchscreen (optional für 60-200 kW)

LCD + Funktionsabbild (nur für 60-200 kW)

Kommunikationsanschlüsse

USB, RS-232, SNMP-Steckplatz, potenzialfreie Kontakte

Software

Überwachungs- und Abschaltsoftware optional lieferbar


Einhaltung von Vorschriften

Sicherheit

IEC/EN 62040-1

EMV

IEC/EN 62040-2

Leistung

IEC/EN 62040-3

Herstellung

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004


Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns