Leistungsbereich des Systems
|
1 / 2 / 3 / 6 / 10 kVA
|
Nennleistung pro USV-Modul
|
-
|
USV-Ausgangsleistungsfaktor
|
Bis zu 1.0
|
Max Anzahl parallel geschalteter Schränke
|
Bis zu 3 Einheiten (modellabhängig)
|
Max Anzahl parallel geschalteter Module in Schränken
|
-
|
Max. Leistung des Systems
|
30 kW
|
Verdrahtung
|
1-ph + N + PE
|
USV-Typ
|
Umwandelbar in Rack/Tower
|
Netzwerk-Topologie
|
Doppelumwandlung (online)
|
Nenneingangsspannung
|
208, 220, 230, 240 VAC
|
Spannungsbereich
|
120 - 300 VAC (1 - 3 kVA)
100 - 276 VAC (6 - 10 kVA)
|
Frequenzbereich
|
45 - 55 Hz für 50 Hz Systeme
54 - 66 Hz für 60 Hz Systeme
40 - 70 Hz mit Last < 60% (6 - 10 kVA)
|
Eingangsklirrfaktor THD bei 100% Last
|
< 5% (1-3 kVA)
< 3% (6-10 kVA)
|
Leistungsfaktor bei 100% Last
|
≥ 0.995
|
Nennausgangsspannung
|
208, 220, 230, 240 VAC
|
Spannungsklirrfaktor THD (mit linearer Last)
|
< 2% (1 - 3 kVA)
< 1% (6 - 10 kVA)
|
Frequenz
|
50 oder 60 Hz (wählbar)
|
Doppelumwandlung (online)
|
Bis zu 92% (1 - 3 kVA)
Bis zu 95% (6 - 10 kVA)
|
Eco-Modus
|
Bis zu 98%
|
Benutzerschnittstelle
|
LCD
|
Kommunikationsanschlüsse
|
USB, RS-232, SNMP-Steckplatz, potenzialfreie Kontakte
|
Software
|
Überwachungs- und Abschaltsoftware optional lieferbar |
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.