PowerValue 31/11 T

Weitere Produktinformationen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

ALLGEMEINE DATEN

Leistungsbereich des Systems

10 kVA – 80 kVA

Nennleistung pro USV-Schrank

10 / 20 kVA

USV-Ausgangsleistungsfaktor

0,9

Max. Anzahl parallel geschalteter Schränke

Bis zu 4 Einheiten

Verdrahtung

1-phasig oder 3-phasig + N + PE (wählbar)

USV-Typ

Standalone-Tower

Netzwerk-Topologie:

Echte Doppelumwandlung (online)


EINGANG

Nenneingangsspannung

220/380, 230/400, 240/415 V AC

Spannungsbereich

1-phasig, 110 - 276 V AC

3-phasig, 190 - 486 V AC

Frequenzbereich

45 - 55 Hz für 50-Hz-Systeme

55 - 65 Hz für 60-Hz-Systeme

Eingangsklirrfaktor THD bei 100% Last

≤5%

Leistungsfaktor bei 100% Last

≥ 0,99


AUSGANG

Nennausgangsspannung

220, 230, 240 V AC

Spannungsklirrfaktor THD (mit linearer Last)

≤2%

Frequenz

50 oder 60 Hz (wählbar)


WIRKUNGSGRAD

AC-AC

Bis zu 93%

Eco-Modus

Bis zu 97%


KOMMUNIKATION

Benutzerschnittstelle

LCD + LEDs

Kommunikationsanschlüsse

USB, RS-232, SNMP-Steckplatz, potenzialfreie Kontakte (optional)

Software

Überwachungs- und Abschaltsoftware optional lieferbar


EINHALTUNG VON VORSCHRIFTEN

Sicherheit

IEC/EN 62040-1

EMV

IEC/EN 62040-2

Leistung

IEC/EN 62040-3

Herstellung

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

RoHs

IEC/EN 50581:2012


 
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.








  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns