Die für industrielle Anwendungen entwickelte PCS 100 UPS-I ist in einem großenLeistungsbereich von 150 kVA bis 3 MVA verfügbar. Die durch den hohen Wirkungsgrad von 99 Prozent im Vergleich zu alternativen Lösungen niedrigeren Betriebskosten machen die PCS100 UPS-I zu einem äußerst leistungsfähigen und hocheffizienten USV-System.
Einbrüche der Netzspannung, Überspannungen und kurzzeitige Stromausfälle führen aus Sicherheitsgründen häufig zur Selbstabschaltung von elektrischen und elektronischen Geräten. Wenn dieser Fall bei einem kritischen Anlagenteil eintritt, kann es zur Abschaltung der gesamten Produktion kommen.
Die PCS100 UPS-I ist entwickelt worden, um diese Probleme zu lösen. Es handelt sich um eine robuste USV-Anlage, die verwendet wird, um empfindliche Verbraucher mithilfe von Superkondensatoren oder Batterien vor Spannungseinbrüchen, Überspannungen und Stromausfällen zu schützen.
Sehen Sie das Video hier auf YouTube.